欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
专用工具基础知识
切削工具
车铣加工工具
MISUMI刀片材质一览表
MISUMI刀片材质一览表
2022.10.26 10:12:02
米思米
1391
分享
QQ
微博
链接
微信分享
上一篇
MISUMI铣削用刀片・刀杆的型号说明
下一篇
铣削加工的故障分析与对策(一)
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
管材用割刀刀片 更换用
橡皮管切割刀更换用刀片
手工刀L型可替换刀片
安全包装膜切割器替换刀片
铣削刀片 后角铣削刀片 85°平行四边形11° APMT1135PDER-H
推荐文章
Recommended articles
MISUMI铣削用刀片・刀杆的型号说明
锉刀选择表(参考)
【气动剪刀】特点及使用案例
工程塑料的简介-1
各种加工方法下的粗糙度范围
【螺杆清洗皂】用途和特点
【插销式销模器组件】安装方式
5.1常见高级配合命令讲解 上集
6.1如何实现简单的运动动画下篇
工程塑料的简介-3
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
No.000308 片材成型机
No.000015 表面检查夹具
No.000198 质量判断组件
No.000434 滤片剪切机构
No.000792 芯片转移机构
No.000793 芯片顶出机构
No.000794 芯片压接机构
No.000212 板材进给跳动辊
No.000237 圆柱形片热熔敷
推荐商品
Related commodities
车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-
2件套备用切割刀片
TRUSCO截管器_替换刀片
DIA/CBN砂轮 3Y1型