欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法

  • 2022.11.02 11:55:48
  • 米思米
  • 719

软钢磨削整形 . 修锐法

金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法

在砂轮的外周用油性笔进行标记,让S45C等生材与之整体接触(至油性笔记号消失),然后进行正常研磨,直至外周跳动消失。

本方法在整形的同时也完成了修锐,因此可以此状态进入正式作业。

请使用1180m/min的转速,比通常转速稍慢些。

(参考:通常为1700~2000m/min左右)

如果转速不能降低,请将切入量降至1mm左右尝试。

进给速度采用30mm/min(每分钟30毫米),近似于静止的低速进给。

 WA(白刚玉)或(绿色碳化硅)油石磨削修锐法(适用于平面磨床)

用台钳等固定WA或GC(C亦可)研磨油石,使其像工件一样进行研磨。

研磨油石的粒度和研磨砂轮的粒度相同或相近为宜。

WA对修锐有效。

GC对整形有效。

(1)砂轮的转速 

500~1,000min-1或200~500m/min为最怡当,采用通常作业转速亦可。

(2)切入量

a.粗粒度(粗研磨用)砂轮

#140~#170时0.03~0.01mm/pass

#200~#230时0.01~0.005mm/pass

#270~#325时0.005mm/pass以下

b.细粒度(精加工研磨用)砂轮

#400时0.020~0.005mm/pass

#600时0.005~0.002mm/pass

#800时0.002mm/pass以下

   (3)工作台的动作

磨削时,仅进行前后进给,进给速度根据粒度不同进行调整。

磨粒越细,进给速度越慢。不得左右移动。

金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法

(4)磨削液

即使采用湿式研磨,如果将研磨油石浸入磨削液一段时间后使用,效果也会更佳。另外,作业时间较长时,作业中请用移液管等注入磨削液,便其始终处于湿润状态。大致参考标准是在砂轮上带切削渣滓,呈粘状。

(5)注意事项

过度的整形及修锐会产生塌角。

磨粒越细,该倾向越严重。

 使用修整器的方法

金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法

用修整器按上图所示进行整形(调整动平衡、成型)。因为使用修整器修整后,砂轮表面的磨粒露出不充分。所以必须进行修锐,但如果修锐时的切入量过大,会使砂轮受损,请务必注意!

 使用带制动装置的整形设备的方法

金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法

如上图所示,借助于金刚石/CBN砂轮的旋转力,带动WA或GC砂轮旋转,通过砂轮间的速度差进行整形及修锐。尽管能进行高效作业,但如果WA或GC砂轮旋转不顺畅,则有可能使机械受损。请务必注意!

 使用电机驱动整形设备的方法

金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法

这是通过电机驱动使WA或GC砂轮旋转,对金刚石/CBN砂轮进行整形及修锐。

能获得最稳定的砂轮加工表面,作业既快又安全。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities