欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于马达的问题

  • 2022.11.28 10:56:40
  • 米思米
  • 1306

Q01.感应马达的速度可以变更吗。

感应马达的运转速度无法变更。但可以通过更换齿轮头来变更输送速度。
在米思米可以购买到齿轮头。
请确认您所使用的输送机型号,并确认「马达・齿轮头型号一览表」。


Q02.马达的使用寿命是多长。

皮带输送机,在普通负荷下,按1天使用8小时来算,标准使用寿命为10,000小时。
※ 中国台湾产马达的标准寿命为5,000小时。
※ 根据使用环境的不同,也会有很大的差别,请把其作为一个衡量的大致基准。


Q03.把感应马达附带的电容器弄丢了。可以单独购买该电容器吗。

贵公司可以通过特注进行采购。


Q04.米思米的输送机上所使用的马达不论哪个厂家,安装距离都是相同的吗?

安装距离是相同的。但是,马达轴方向的长度等根据厂家的不同而不同。具体请确认产品页面。


Q05.无马达的情况下,可以购买输送机吗。

可以。请购买无马达・无齿轮头输送机。无马达・无齿轮头的输送机将以零配件的形式进行提供,由客户自己负责组装。


Q06.购买马达・齿轮头输送机时,需要选择输出功率吗。

根据马达输出功率的不同,零配件的尺寸也会有所不同,需要对输出功率进行选择。


Q07.速度控制马达时,控制器和马达使配套的吗。

是配套提供的。


Q08.使用速度控制器,可以调快或调慢速度吗。

速度控制器马达可以调节速度。产品目录上所记载的齿轮头速度是最大速度,所以速度只可以朝慢调节。


Q09.可以从上位机(PLC)调节速度吗。

通过选择变频器,可以控制速度。


Q10.油会从马达上落下来吗。

没有这个问题。但如果客户自己加油的情况,就说不好了。


Q11.可以设置可反向马达吗。
1、米思米可以特注吗?
2、米思米的输送机上可以安装我公司购买的可反向马达吗。

1、米思米没有实现可反向马达输送机的特注。
2、目前的式样未考虑到反向运转,所以有可能会发生跑偏。另外由于马达的尺寸不同,也可能会发生干涉的情况。


Q12.是否能满足马达的防水规格(IP规格)。

米思米输送机所使用的马达为非IP规格的。


Q13.速度控制器安置在哪个位置呢。需要使用支架吗。

为了能让客户自由地设置速度控制器的安装位,米思米这边不做安装。需要支架的客户请另行准备。


Q14.米思米的马达是防爆性的吗。

不是防爆性的。


Q15.可以在国内购买国外式样的马达电压,然后进行出口吗。

可以。


Q16.将速度调控器调到最小或者最大时,输送机的速度为多少?

速度调控器调到最小时速度为0,调到最大时为输送机选定速度。


Q17.马达有附带温控器吗。

输出功率在60W以上的马达附带温控器。而40W以下则不附带温控器。


Q18.可反向马达能委托米思米进行安装吗。

由于米思米的不是能装可反向马达的式样,所以无法特注。


Q19.可以使用步进马达吗。

由于米思米德不是能装步进马达的式样,所以无法特注。


Q20.马达的配线图发布在哪里。

请参照输送机选型网站上的技术信息。
■ 输送机选型网站上的技术信息请
由此进入查看。


Q21.速度控制马达的中间线长度是多少。

是1m。


Q22.感应马达和速度控制马达的区别是什么。

感应马达是定速的,速度控制马达是可以减速的。


Q23.速度控制马达的情况,最高速度和最低速度是多少呢。

最高速度是商品目录中皮带速度的数值,最低速度是最高速度的1/15左右。


Q24.单相的情况下可以使用变频器吗。

依我公司目前的产品阵容,还未能实现这一点。


Q25.请告知马达式样的种类的区别。

感应马达(IM)是按照符合齿轮头减速比的一定速度进行运转的。
速度控制马达(SCM)可以用速度调节钮进行调速。此时,齿轮头减速比表的速度为最大速度。
变频器马达(INV)需要由客户用频率来进行控制。根据控制方法的不同,可能实现正反向运转和间歇性运转等。但是米思米输送机是考虑单纯的传送为目的的产品,未必能确保可以实现这些用途。


Q26.请告知马达安装板的形状。

请从我公司电子商品目录进行确认。
■ 输送机用马达安装板请 
由此进入确认。


Q27.我公司想要马达的中间线,需要如何才能采购到呢。

由于我们采用一体方式采购马达,所以无法单独采购中间线。

东方马达:目前有在进行特注销售

中国台湾产马达:标准和特注都有进行销售


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities