欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于输送机的问题

  • 2022.11.28 11:06:05
  • 米思米
  • 1694

Q01.发生震动或有异响。请告知原因和对策。

可能是以下的几个原因造成的,请确认。
1.可能是驱动部的同步齿形带过松,或过紧。
2.可能是皮带磨损导致。若背面磨损严重,请更换皮带。
3.可能是带轮、惰轮上有划伤或者有异物附着。


Q02.输送机不动了。请告知原因。

可能是以下几个原因,请确认。
1.请确认电源(插座、控制面板的电源等)是否接通。
2.有可能超负荷了。请确认是否超过了其输送能力。


Q03.可以把输送机的运转方向设为反方向吗?

关于反方向运转,结构上不做推荐。


Q04.可以单独购买输送机的零配件(铝型材等)吗?

可以从输送机选型网站的输送机零配件查找板块,找到铝型材和皮带等零配件,并供您选购。敬请使用。


Q05.想做输送机维修,可以单独购买到平皮带和同步齿形带吗。

您可从输送机选型网站的维修零部件查找板块找到,之后再作选购。敬请使用。


Q06.由于更换了输送工件,导致输送能力不足。有什么解决方法吗。

可以考虑更换马达或齿轮头。
由于更换马达,需要对马达安装板做追加加工,因此※推荐更换齿轮头。
但是,更换齿轮头,成功提升输送能力的同时,皮带的速度则会下降。请务必注意这一点。
※ 若变更马达,外形尺寸也会变化,于是安装板就会不配了。那也就需要客户自己做追加加工了。


Q07.可以通过开闭电源来进行间歇性运转吗。

由于搭载的马达为连续运转型的马达,不推荐长期使用间歇运转操作。
但可用于数十秒间隔以上的间歇运转。


Q08.看不懂输送能力图表,请告知一下。

首先请确认客户需要输送的工件重量。
请用图表确认(工件)输送质量和皮带速度图表,确认您要使用的马达输出功率是否超出范围。


Q09.购买输送机时,可以不带皮带吗。请告知此时的订购用型号。

请用皮带选择的型号指定J。但是,如果是不锈钢皮带输送机、同步齿形带输送机、塑料链条输送机则不适用该项。具体请确认各产品页面。


Q10.无马达・无齿轮头的输送机,是否附带带轮和齿轮头呢。

有附带。


Q11.米思米铝型材HFS的螺帽和支架可以用在输送机上吗。

有一部分商品可以使用。具体尺寸请确认产品页面。


Q12.在国外可以当地采购到与日本相同的输送机阵容产品吗。

除部分地区和部分产品外,基本是可以采购到的。具体请再咨询。


Q13.包括马达在内的输送机整体,其耐油性不知如何?

由于不是专门针对液体而设计的马达,使用时请注意不能让水、油、酒精等液体直接接触到马达。


Q14.中间驱动的输送机可以移动驱动部的位置吗?

中间驱动的输送机可以移动驱动部的位置。移动范围是带轮座之间。
虽然客户也可以自己进行移动,但如客户在下订时用追加加工MP进行指定的话,我们可以根据客户要求移动到指定位置后再交货给客户。


Q15.输送机图纸上所记载的「螺帽装入用追加沉孔F」是什么意思?

从该孔装入螺帽,并安装导轨。M6的槽配M6以下的螺帽,M3的槽配M3以下的螺帽。


Q16.输送机的CAD图纸上没有包含速度控制器,有附带控制器吗。

速度控制器附带在输送机内。但由于控制器的安装位置是可以由客户自行指定,所以 CAD图纸上没作标明。


Q17.可以提交给我公司输送机的不适用证明吗。

关于输送机的不适用证明,我们可以出具的。但提交该证明也可能会出现很花时间的情况,请具体再咨询。


Q18.窄型输送机CVSTC、CVSTR的马达安装方向可以想办法变更吗。

目前的式样是无法变更安装方向的。


Q19.输送机的维护间隔多久比较合适。

维护间隔根据客户的使用环境、条件的不同而不同。参考标准是皮带上出现裂纹,磨薄的情况就需要更换皮带了。


Q20.有没有无尘车间专用的输送机。

没有能确保干净(无尘)等级的输送机。


Q21.听说SV系列输送机是在铝型材上装入了螺帽,那请问需装入的螺帽数量是多少呢。

根据滑轮之间的长度L不同,螺帽的数量也会不同。
<每个槽的数量>
・L300500=4
L5051000=8
L10052000=12
L20053000=16


Q22.输送机交货时,使用说明书是否也同附在内呢。

使用说明书、警告标贴、马达附带的说明书(仅限松下、ORIENTAL)一同附带在内。


Q23.同步齿形带输送机(2列式输送机)的拉条(连接)的位置可以变更吗。

可以变更。


Q24.有取得中国的CCC规格吗。

输送机不适用CCC规格。


Q25.2列式输送机、是否会在使用过程中出现左右皮带的速度偏差呢。

2列式的同步齿形带用1根轴进行驱动,所以不会出现速度的偏差。


Q26.订购无马达・无齿轮头的输送机时,能安装的马达是否有限制呢。 请告知安装马达的条件等。

相同的输出功率,马达安装距离不变,是可以安装的。但除距离外,还可能出现马达的各尺寸不同的情况,请确认与米思米所使用马达尺寸的差异。
特别会出现齿轮头的轴长不同,此时请使用垫片进行安装。


Q27.适用于UL规格吗。

未能确认到输送机整体适用于UL规格。
在马达单品中有松下马达(面向国外销售)和东方马达(米思米输送机所销售的全部种类)适用于UL规格。
但中国台湾产马达不适用。


Q28.在选择无马达・无齿轮头的输送机时,有附带马达盖吗。

有附带的。


Q29.长度短的输送机没有用于装配螺母的沉孔,后面想要加螺帽时应该怎么办呢。

出货时会配置螺母,请使用那些螺母。想追加装配螺母时,请先将带轮支座拆下来,再装上螺帽。


Q30.SV系列输送机没有装配螺母的沉孔,可以装配螺母吗。

出货时会配螺母,请使用那些螺母。另外,也可以用追加加工FYAFYB来加工沉孔。


Q31.米思米是否有出售溜槽式输送机。如果没有出售,有什么代替品可以用的吗。

没有出售。


Q32.有没有无马达・无齿轮头输送机的图纸。

我们出货时一起附送了组装流程图。


Q33.输送机的重量是多少呢。

在皮带输送机选型网站有皮带长度重量页面,请确认。


Q34.可以提交给我公司CE宣言書吗。

可以提交的。有需要时,请向技术支持对应窗口进行咨询。


Q35.窄型输送机是否有反向呢。

目前没有配备反向的。


Q36.满足CE要求是什么含义。

CE标记是针对产品满足所有的EU加盟国基准的情况而被授予的一种标记。米思米的输送机取得了CE规格。


Q37.一部分机型,下载CAD图纸后,会有一个名为「~_hr」和「~_wr」的文件,这是什么呢。

下载CAD时所含的CAD数据是追加加工(辊边)时的CAD图纸。


Q38.请告知输送机驱动部的滑轮型号。

请从输送机选型网站的零配件查找进行确认。
■从已购买输送机进行查找时,请由此进入
※请用「输送机型号」・「订单No」・「生产序列号No」・「输送机购买时间」中的任意一项进行查找。


Q39.我公司希望能在工件位置到达一定的点位时改变传送速度,应该怎么做呢。

举一个例子,贵公司可以用变频器和感应器来控制传送速度。
可以用感应器来测出工件的位置,并将该信息传递至变频器的上位装置,来改变传送速度。


Q40.输送机主机的耐热温度是多少度。

是40度(马达使用温度上限制)。请不要在超过40度的高温环境下使用。


Q41.头部驱动输送机的马达盖下面是否有突出的情况呢。

下列型号的头部驱动输送机,马达盖下面按钮螺栓的头突出来了。
CVSA,CVSB,CVSTA,CVSTB:1.65mm,CVSPA:2.2mm
另外,关于其他的头部驱动输送机,马达下面没有突出。


Q42.电容有极性吗。有极性的时候会用颜色进行区分吗。

由于输送机上所使用的电容为交流电用电容,所以没有极性。因此,也就没有颜色区分。


Q43.我公司打算出口到中国,能出示限制高功率的认证标签吗。

米思米所销售的输送机马达输出功率为最大90W,不属于限制高功率的对象。


Q44.我公司使用圆弧形滑轮,出现过皮带两端翘起来的情况。是米思米品质问题吗。

该问题不限于米思米品,皮带结构上本身就是张紧太过头,就会两端翘起来的。


Q45.在国外买的变频器,没有附带日语版说明书。希望可以发电子版给我公司。

贵公司在国外订购时,是没有一同附带日语版使用说明书的。
如需要请联系客服。(
cs@misumi.sh.cn


Q46.商品目录上所记载的某句文字「运转方向按减速比来看, 25以下为与马达相同方向,30以上为与马达相反方向」是什么意思。

根据减速比的不同,马达的运转方向与齿轮头轴的运转方向也会出现呈相反方向的情况。
反向运转虽然不会马上就发生问题,但此时需要改变配线(CW时,换成CCW,CCW时换成CW),请按基准传送方向进行使用。


Q47.我公司想在接触到油的环境下使用,有问题吗。

在接触到切削油和冷却液的环境下,可能会引起传送不良的现象。
而且马达也没有耐油性和耐水性,请不要那样使用。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities