欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米输送机使用说明书

  • 2022.11.28 16:36:28
  • 米思米
  • 2536

非常感谢您购买米思米的输送机。在使用该机器前,请认真阅读使用说明书,确保安全正确的使用。另外,请妥善保管该说明书。

1、 安全使用注意事项  

2、 配线

3 、构成

4 、运转

5 、保修

6 、规格、使用环境

1、安全使用注意事项

■ 在使用输送机前,请认真阅读使用说明书,确保安全正确的使用输送机 。

● 搬运输送机时,请小心作业,防止机器滑落对您造成伤害。另外,用起重机搬运时,注意输送机 的平衡。

● 请将输送机固定后使用 。

● 为了防止触电,必须连接地线 。设备的一次侧必须安装断路器。

(关于台湾产马达 感应马达 没有附带接地线。 速度控制马达可以接地线,但是电线需要顾客自己准备。)

● 使用前,请进行点检。

● 使用前请调整皮带张力。

● 机器附带警示标签,使用前请将其贴在显眼的位置。

● 警示标签粘贴位置请参照《警示标签粘贴例》。

米思米输送机使用说明书

■ 使用时的注意事项

● 本公司输送机不能用于以下用途:

a.医疗

b.用于人的移动或搬送

● 本公司输送机不能在以下环境中使用:

  1. 有水的环境(没有防水设计)

  2. 有爆炸危险的环境(有煤气或天然气、粉尘的场所)

● 请不要在机器运转过程中触摸可动部分。有必要时请加装安全保护装置。

● 机器运转过程中马达部位会有高温,请勿触摸 以免烫伤 。

● 请按照产品样册里载明的规格和搬运能力使用输送机。

● 使用过程中,请注意衣服等不要被卷入 机器。

● 过度的撞击会对机器造成损害。

● 请勿湿手触摸电气零部件,以免触电。

● 请勿对机器进行影响性能和机能的分解或改造。

● 请在切断电源的情况下对机器进行维护。

● 在更换皮带时,请注意搬运方向。(有些皮带的传送方向是指定的)

● 请勿在载物的状态下启动机器,以免因超负荷烧坏马达。

● 请勿使皮带过紧,避免皮带的过度磨损。

● 请使用与搬运物体相符的皮带。

● 每年对输送机所有的螺栓进行检查。(运转时的震动会造成螺栓松动)

● 不锈钢输送机(CVSSA )的不锈钢 皮 带很薄,运转时请勿触摸,以免受伤。

● 选择了无皮带/无马达·齿轮头时,将作为零部件销售,由于本公司不进行组装调整,难以保证组装后的功能。

● 选择了无皮带/无马达·齿轮头时,输送机将不符合CE。

2、配线

● 将输送机组装到自动机时,请参照接线图接线图进行设计。

a.为防止触电,请接地线。

(关于台湾产马达:感应马达没有附带接地线。速度控制马达可以接地线,但是电线需要顾客自己准备。)

b.在输送机的上流安装符合CE的断路器。

c.为了以防万一,请加装紧急停止装置。

 感应马达

米思米输送机使用说明书

 速度控制器

米思米输送机使用说明书

※以上为松下马达。以上为松下马达。

关于东方马达和台湾马达请参考《FAFA工厂自动化用零件》。

3、构成

以下为产品的构成图。

米思米输送机使用说明书


※以上是中间驱动和头部驱动的构成图,具体以实物为准。

4、运转

电源规格有单相AC100V、单项单项AC220V、三相AC200V三种可供选择,出厂时为未接线状态。

必须由持有相关资格的人员进行接线工作,使用与电压相符的插座并连接配电箱。

※本设备的使用电压为单相单相AC100V、单项AC220V、三相AC200V。

必须使用指定的电压。绝对不能使用其他电压。

5、保养

■ 保养零用部件

您购买的机器设备的保养用零部件均可在本公司主页上查找并购买。

米思米主页:http://cn.misumiec.com/vona2/mech/M1100000000/M1101000000/

※更换零部件时,请务必使用与您的机器同型号的零部件。

马达、皮带等可以根据本公司的手册来购买。

※ 顾客对机器设备自行改造的,将不在享受保修权利,并排除在安全规格之外。


■ 保养时的注意事项

● 进行保养前必须切断主电源。

● 不要过度的施加张力。在皮带过紧的情况下持续使用输送机会造成皮带提早老化、带轮轴损伤等。

● 请在考虑皮带张力的前提下调整皮带跑偏。

● 如果是带防跑偏肋的输送机,调整时请不要让肋与带轮和铝合金型材有接触。

● 请在运行输送机前进行清扫。

● 调整皮带张力时请左右交互进行微调。

● 如果只紧一侧的张力调节螺栓,皮带会急速偏向一侧,因此皮带与带轮固定座或者导轨接触会造成皮带磨损或撕裂。


 保养零部件的选择

输送机选购网站:http://cn.misumiec.com/vona2/mech/M1100000000/M1101000000/

6、规格、环境条件

米思米输送机使用说明书

米思米输送机使用说明书

※1  ±0%是电源电压的变动范围,不是平时可用的电压。

※2  根据马达厂家不同,略有不同。

※3 本机器产生的噪音在70dB(A)以下

■ 铭牌标签的内容

①产品类别 

②型号

③电压  (V) 

④电流(A)

⑤皮带型号

⑥订单编号

⑦CE标志

⑧制造贩卖商

米思米输送机使用说明书



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities