使用方法
■ X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
上图仅作为安装事例演示所用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■ 安装姿态
示意图 | ||||
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
■ X轴滑台垂直使用
将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■ 使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■ 导向机构
本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致直线滚珠导轨的寿命减短。
■ 夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■ 进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。
■ 安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
■ 基准面
米思米的直线滚珠导轨型滑台有一个与移动轴平行且正交的基准面。基准面如图所示。
使用案例
机构名称:圆筒接合部精密研磨机构
型号:XSCG80
用途:此装置是为了在金属圆筒熔接完毕后,通过对熔接部进行打磨使圆筒的表面顺滑的装置。为了避免过多的切削外径,需要用高精度滑台对研磨机的高度边测量边微调整,并且要能使研磨机能够充分固定住。
应用行业
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 | 微型直线导轨 | 单轴组件 | ||
代表型号: XCRS60 | 代表型号: SEB10-275 | 代表型号: KUH1205-460-100 |