使用方法
■ 使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■ 滑台的安装姿态及其特性
示意图 | ||||
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | × | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
× :不能使用
使用案例
机构名称:基板浮起确认用装置
型号:ZLTG60
用途: | 此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。 |
配合此机构所使用的旋转滑台为:XKRC60(角度调整组件)
事例中的滑台为ZLFD系列燕尾槽进给丝杠型滑台。详情请参考ZLFD系列滑台。
应用行业
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
相关产品
代表型号: ZLLB40 | 代表型号: ZLFG60 | 代表型号: ZLPG40 | ||
优点: 价格低、高刚性 | 优点: 行程较长、可快速进给 | 优点: 高精度、可承受力矩负载 |