产品概述
概况
磁铁组件是由钕铁硼强力磁铁、金属外壳及铜圈等装配而成,通常用于汽车吸顶灯、橱柜和门吸,天花板固定。
目前国内外客户经常在设计层面就将磁铁组件运用到自动化机械设备上,用途相对非常广泛,可根据客户需求灵活变动。
产品特点
特长
钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 |
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例
使用范例① 小型电路板焊接夹具 |
|
使用范例② 自由导向焊接夹具 |
|
注意事项
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此,不能进行追加加工。
●磁铁如承受较强的冲击,则可能导致损坏。使用时请加以注意。
●磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。
手机、电脑、钟表等电子设备
心脏起搏器等电子医疗器械
●如在超出最高使用温度的条件下使用,可能导致磁力降低。
●磁铁承受较强的冲击或对其进行加工,可能导致磁力降低。
●为了避免磁铁受到直接冲击,请保持0.1~0.3mm以上的间隙。
强力钕磁铁的吸附力约比普通钕磁铁高30%。从包装袋中取出时,如果附近有磁性物品,可能会因跳出吸住,导致产品开裂。使用时请充分注意。
规格概述
使用方法
磁铁的特长
负载{kgf}=负载N×0.101972
●磁铁部容易损坏,因此请勿进行追加加工。
●如果磁铁表面直接承受强烈的冲击,可能导致磁铁损坏。
●带座磁铁设有0.1至0.3mm的落差,以防止吸附时冲击磁铁表面。
●磁铁与座之间用粘接剂固定。
“吸引力”表示吸起配套材料SS400(板厚10mm表面研磨加工)的力。