欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 11:45:02
  • 米思米
  • 3002

产品概述

概况
只需紧固螺栓,即可简单、牢固固定轴和联轴部(带轮、链轮、齿轮等)的摩擦联接件。
将螺栓的紧固力通过锥面转换为对内径侧与外径侧的表面压力,固定联轴部和轴。

产品特点

特长

①无需键槽加工,圆轴、圆孔可直接使用。

免键轴衬的产品特点和使用注意事项


②仅用螺栓联接,可轻松进行安装拆卸。

免键轴衬的产品特点和使用注意事项


③可在组装的同时在任意位置进行对位。

免键轴衬的产品特点和使用注意事项


④使用键时键槽会产生松动,但免键轴衬不会产生间隙,因此适用于反复正转、逆转的场所。

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

尺寸图

外形尺寸图(单位:mm)

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

使用案例

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

 

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

①涂抹润滑剂

   请擦拭轴表面的脏污,并涂抹一层润滑油或润滑脂。 

   ※请勿使用含有钼类减磨剂的润滑油或润滑脂。

②定位

   临时组装免键轴衬与联轴部,并将其插入轴中进行定位。

③拧紧螺栓

   请利用扭矩扳手,按对角线顺序紧固锁紧螺栓。

   首先轻轻地(按规定紧固扭矩的1/2)紧固螺栓,然后按规定的紧固扭矩进行紧固。

④紧固螺栓
   最后用规定的紧固扭矩按圆周方向依次进行紧固。

 

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

①拆卸螺栓 请在圆周方向上按顺序松动锁紧螺栓。

②拆卸免键轴衬 请将螺栓插入拆卸螺纹孔中,并均匀地拧入。


免键轴衬的产品特点和使用注意事项

①免键轴衬的内衬套(主体)和外衬套(环、侧圈)在运输过程中稍有振动,其锥面部分就可能相互楔合。

   安装时请先拧松螺栓、螺帽,分解主体,解除锥面的楔合后再进行组装。

②如在安装至轮孔或插入轴之前紧固螺栓,会导致免键轴衬变形而无法使用。

③锁紧螺栓请务必使用附件螺栓。


免键轴衬的产品特点和使用注意事项

米思米提供的免键轴承种类丰富,选择多样且便利。

 

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

相关产品

免键高扭矩同步带轮
特长
不需要键槽等轴加工。
由于不需要轴加工,因此不会降低轴的强度。
易于进行定位。

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

免键链轮
特长
键槽中齿的位置与键的位置是固定的,但使用免键链
轮即可自由调整齿的位置,简便地进行对位。

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

使用方法

步骤① 确认轴的外径・轮孔部内径
请根据配合使用的轴外径、轮孔部内径选择合适的免键轴衬。
 ・轴外径 ds=免键衬套内径 d
 ・轮体内径 Dh=免键衬套外径 D
此外,轴和轮孔的安装面公差和表面粗糙度请务必遵照下列规格。否则会导致无法安装。
 

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

步骤② 确认安装空间
组装免键轴衬时请使用扭矩扳手。
请在考虑组装空间的基础上权衡使用。
 

免键轴衬的产品特点和使用注意事项

步骤③ 确认材质・表面处理
米思米的免键轴衬可选择材质和表面处理。潮湿、结露等水分较多的场所推荐使用无电解镀镍或不锈钢。提供的材质和表面处理因产品系列而异,敬请注意。


步骤④ 确认免键轴衬的容许输入负
请计算施加在免键轴衬上的扭矩和负载,确认是否低于各产品系列所设的容许值。
 
・免键衬套输入扭矩值<免键衬套容许最大扭矩
 ・施加在免键轴衬上的轴向负载<免键轴衬容许轴向负载
注意 轴或轮孔带有键槽时,槽宽如果在JIS规格范围内即可以使用,但容许扭矩、容许轴向负载将减小1520%


步骤⑤ 确认轴、轮孔的刚性
 ・轴 请确认所用轴材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。
 ・轮孔 请确认所用轮孔材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。
此外,针对代表性材质已计算出了联轴部的最小外径,请参照各产品系列的轮孔最小外径表。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities