欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
专用工具基础知识
FA直动类商品
无油衬套
无油衬套的产品特点和使用注意事项
无油衬套的产品特点和使用注意事项
2022.11.30 15:05:11
米思米
663
分享
QQ
微博
链接
微信分享
使用方法
使用方法参考如下
规格概述
使用案例
上一篇
无油衬套的产品特性介绍
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型
金属轴环 L尺寸指定型
自动上扣
无油垫片 平头螺栓型·短头螺栓型
滚轮 带无油衬套型
推荐文章
Recommended articles
【气动剪刀】特点及使用案例
各种加工方法下的粗糙度范围
滚珠导轨的产品特点和使用注意事项
滚珠丝杠支座组件的产品特点和使用注意事项
立铣刀不同形状的特点
【螺杆清洗皂】用途和特点
工程塑料的简介-1
不锈钢容器的常见分类
铣削加工的故障分析与对策(一)
铰刀的故障分析与对策以及各部分的名称
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000470 产品高度测定
No.000210 薄膜产品进给机构
No.000494 使用气缸的单轴组件
No.000674 使用连杆的内筒夹头
No.000157 无卡住现象的提升机构
No.000704 使用固定把手开闭盖子
No.000735 通过送风排出NG产品
No.000215 使用了板凸轮的切断机构
No.000769 使用连杆的挡块解除机构
No.000790 使用夹紧动作的定位机构
推荐商品
Related commodities
数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE
关节接头 无油衬套压入型 内螺纹型 凸型
XDF-45吸顶风扇