欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 15:35:24
  • 米思米
  • 887

使用方法

■ 使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■ 旋转滑台的安装方法

带安装板型(RPG38、RPG60)

不带安装板型(RPG85、RPG100)

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

旋转滑台的产品特点和使用注意事项上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
旋转滑台的产品特点和使用注意事项安装部表面精度注意事项

安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)

■ 旋转滑台的安装姿态及特性
旋转滑台及测角仪滑台等,在旋转方向上承受力矩负载的情况下使用时,仅可以在千分尺旋钮方向承受负载时使用;千分尺旋钮不承受负载的场合不可使用(参考下图)。

NG

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

千分尺旋钮侧以外的方向上施加力矩负载的话,安装的滑台面上的支架就会从千分尺旋钮侧移开,滑台面也会跟着移动。(千分尺旋钮不管垂直还是水平都一样)
如果是对置夹紧的场合,对置夹紧螺丝可以使支架停止移动。

使用案例

旋转滑台的产品特点和使用注意事项

机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置


型号:

RPG60


用途:

此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。

 

旋转滑台的产品特点和使用注意事项配合此机构所使用的滑台还有:

Z轴交叉滚子滑台ZPG60
测角仪滑台GPG60-50
XY轴交叉滚子滑台XYPG60

应用行业

电子/家电


汽车


医疗

旋转滑台的产品特点和使用注意事项


旋转滑台的产品特点和使用注意事项


旋转滑台的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体


锂电池

旋转滑台的产品特点和使用注意事项


旋转滑台的产品特点和使用注意事项


旋转滑台的产品特点和使用注意事项

相关产品

高精度手动旋转滑台 方型


手动旋转交叉滚子轴承型滑台


中精度手动旋转滑台

旋转滑台的产品特点和使用注意事项


旋转滑台的产品特点和使用注意事项


旋转滑台的产品特点和使用注意事项

代表型号:RTSS40


代表型号: RPGS60


代表型号: RTRM60-R

优点:高精度、适合微小角度定位


优点:高精度、高刚性


优点:价格低、交货期快

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities