欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂垫圈的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.05 10:22:13
  • 米思米
  • 596

 产品概述

树脂垫圈一般用于工件连接处,在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。

 产品特点

特点1: 树脂材料种类丰富,有聚缩醛、MC尼龙、胶木、氟树脂、PEEK、环氧玻璃等。可选产品范围广。
特点2: 树脂垫圈在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点3: 聚缩醛材料机械强度优异,应用广泛的常用材料。有白色和黑色2种颜色。
特点4: MC尼龙材料耐磨损性比聚缩醛优越。还备有防静电效果好的导电级产品。
特点5: 胶木材料可用作绝缘零件。除了纸板型以外,还有强度更高的布板型。
特点6: 氟树脂材料冲击强度优异,化学稳定性与电气性也非常优良。滑动特性也优异,可用作旋转部分。
特点7: PEEK材料耐热性、耐化学药品性优良。并且,高温下的机械性能优良。
特点8: 环氧玻璃材料与胶木相比,强度高且耐热性、耐湿性优异。

 使用案例

使用案例

产品作用

定位紧固机构

使用树脂垫圈防止紧固件划伤开裂
用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。

树脂垫圈的产品特点和使用注意事项

使用案例②

产品作用

压入式固定机构

利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。

树脂垫圈的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①材质颜色请以实物为准,产品表面的粗糙度也会因批次不同而可能不同。
②树脂材料因吸水而导致尺寸发生变化,因此请不要长期保存。(特别是吸水率高的材质更容易变形)
③胶木随着时间的推移可能会变色,但其性质不会产生变化。
④树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。
 温度每变化1度,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。 保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。
 特别是,MC尼龙属于吸水性强,容易因潮湿、水分而产生尺寸变化的材质。 进行尺寸设计、保管时请特别注意。

 相关行业

电子


汽车

树脂垫圈的产品特点和使用注意事项


树脂垫圈的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

树脂垫圈的产品特点和使用注意事项


树脂垫圈的产品特点和使用注意事项

 相关文件

树脂垫圈/轴环特长和特性  点击树脂垫圈的产品特点和使用注意事项此处

 相关产品

聚氨酯板材 自由指定型


止动螺栓


树脂轴环 标准型

树脂垫圈的产品特点和使用注意事项


树脂垫圈的产品特点和使用注意事项


树脂垫圈的产品特点和使用注意事项

代表型号:UTSN8-300


代表型号:UST3-15


代表型号:CLJJ10-16-20.0

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities