欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

单芯电线的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:10:55
  • 米思米
  • 605

 产品概述

固定用单芯RV电线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线。
●额定温度:70℃
●额定电压:截面积<1.5mm² 300V/500V;截面积≥1.5mm²;450V/750V
●绝缘采用聚氯乙烯
●产品广泛用于一般电子,电器设备内部连接线。

构造图
                                               单芯电线的产品特点和使用注意事项

 产品特点

●取得CCC、CE两种规格,国内或出口均可使用。

●导体使用无氧铜丝,电阻小,传输速度快,电压更稳定。

使用无氧铜线的优点:
单芯电线的产品特点和使用注意事项 单芯电线的产品特点和使用注意事项

尺寸图

●电线结构

单芯电线的产品特点和使用注意事项

无氧铜丝
铜含量大,更少杂志,带来更低的电流消耗
电阻降低,电压更稳定,经久耐用
 
 
 
 
聚氯乙烯绝缘层
高效阻燃,能保证在起火的时候不被烧灼,不易使燃烧范围加剧、扩大。


●截面积尺寸
单芯电线的产品特点和使用注意事项

类型

截面积
  (mm²

颜色

长度

AWG
 
规格

电缆外径
  (mm)

RV

0.5

W(白)

单芯电线的产品特点和使用注意事项

100
 
(整卷销售)

20

2.2

0.75

BK(黑)

单芯电线的产品特点和使用注意事项

18

2.4

1.0

R(红)

单芯电线的产品特点和使用注意事项

17

2.6

1.5

BE(蓝)

单芯电线的产品特点和使用注意事项

15

3.1

2.5

Y(黄)

单芯电线的产品特点和使用注意事项

13

3.7

4.0

GY(绿 / 黄)

单芯电线的产品特点和使用注意事项

11

4.3

10

BK(黑)

10~50
 
(指定单位10m)
 
  100
  (整卷销售)

7

6.5

16

5

7.5

25

3

9.3

35

2

10.5

50

1/0

12.4


单芯电线的产品特点和使用注意事项 

※截面积10mm²以上为黑色护套线
可在10~50米之间,以10米为单位指定长度

 规格概述

●商品实拍,六色可选

单芯电线的产品特点和使用注意事项


单芯电线的产品特点和使用注意事项 R

= 红色

一般用作火线

单芯电线的产品特点和使用注意事项 W

= 白色

零线

单芯电线的产品特点和使用注意事项 BK

= 黑色

零线

单芯电线的产品特点和使用注意事项 BE

= 蓝色

零线

单芯电线的产品特点和使用注意事项 Y

= 黄色

一般用于零线或接地线

单芯电线的产品特点和使用注意事项 GY

= 黄绿色

一般用于接地线



●物理性能
单芯电线的产品特点和使用注意事项


电流减少系数

环境温度(

30

40

50

60

电流减少系数

1

0.89

0.77

0.63

允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。

●印字确认
单芯电线的产品特点和使用注意事项 

※印字实际成一行
※上述印字为使用范例,实际印字可能会因每个规范(芯数/截面积)的不同而不同

 使用案例

关于产品的适用范围,RV单芯线作为布线用线,适用范围广泛

家装配电


城市配电


工程项目

单芯电线的产品特点和使用注意事项


单芯电线的产品特点和使用注意事项


单芯电线的产品特点和使用注意事项

通讯设备


大型电器


电力设备

单芯电线的产品特点和使用注意事项


单芯电线的产品特点和使用注意事项


单芯电线的产品特点和使用注意事项

 使用方法

以机箱内的配线为例,在开关盒、控制箱配线时,要保证线有足够长度,要方便开关或指示灯的试验。

单芯电线的产品特点和使用注意事项


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities