欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

隔音材料的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:11:06
  • 米思米
  • 785

 产品概述

以聚氨酯泡沫,异丁橡胶和聚氨酯泡沫+醋酸乙烯材质制成的防震,隔音材料。有效阻断声音,吸收声音,降低声音的发生。

 产品特点

■ 隔音、防震材料可分为以下3大类。


隔音

吸音

防震

特性

根据质量法则,增大材料的质量(表面密度),阻断、反射声音的传送。

吸收空气中传送的声音,并转化为热能,减少反射音。

降低通过声音传送的物体震动,来减弱声源。

使用方法

用隔音材料围住声源来阻断声音。为达到好的隔音效果,理想情况为使声源处于密闭环境。

用隔音材料围住声源来吸收声音。可以与隔音材料组合使用,达到良好的隔音效果。

粘贴在音源等处,降低声音的发生。可以有效地降低声源、钣金、外壳等外围设备的哔哔声。

使用范例
  (特性图解)

隔音材料的产品特点和使用注意事项

隔音材料的产品特点和使用注意事项

隔音材料的产品特点和使用注意事项


■隔音、防震材料的特性

Type

材质

隔音

吸音

防震

耐热性

特性

BS2F
  BS2FS
  FBS2F
  FBS2FS

隔音材料的产品特点和使用注意事项

聚氨酯泡沫

70℃

质轻、价低,可广泛用于各种用途的吸音材料。

BS4F
  BS4FS
  FBS4F
  FBS4FS

隔音材料的产品特点和使用注意事项

聚氨酯泡沫
  (表面保护层)

70℃

带BS2FS表面聚氨酯保护层的吸音材料。维护性能优异,可用于容易附着污垢的部分的吸音材料。与BS2FS相比,在中频率音域中有效。

BSKYKA
  FBSKYKA

隔音材料的产品特点和使用注意事项

聚氨酯泡沫
  (表面保护层)
  孔加工

70℃

在BS4FS中进行了提高吸音性能的孔加工的产品。

BSYA
  FBSYA

隔音材料的产品特点和使用注意事项

异丁橡胶

130℃

接触密度大,可阻断、反射声音的隔音材料。比重大、达到良好防震效果的产品。

BSKYU
  FBSKYU

隔音材料的产品特点和使用注意事项

聚氨酯泡沫
  +醋酸乙烯

70℃

组合了BS2FS与BSES的产品。节省了吸音材料与防震材料组合使用的麻烦,只要1种产品就可达到隔音效果的产品。

BSKYKAY
  FBSKYKAY

隔音材料的产品特点和使用注意事项

聚氨酯泡沫
  (表面保护层)
  +异丁橡胶

70℃

组合了BSKYKA与BSYA的产品。与BSKYKAA相比,比重大且隔音性能优异,是在高频率音域中有效的产品。

BSES
  BSESB
  FBSES

隔音材料的产品特点和使用注意事项

醋酸乙烯

70℃

可粘贴在传输振动的物体上,减弱振动的防震材料。与BSYA相比,比重较轻,因此适合安装在墙面或顶面上。

BSESA
  BSESAB

隔音材料的产品特点和使用注意事项

醋酸乙烯
  +铝合金

70℃

设置在BSES的约束层(铝合金)上,可有效减弱振动,从而取得良好防震效果的产品。

 使用案例

使用案例

产品作用

隔音材料的产品特点和使用注意事项

沿曲面粘贴,直接贴在震动的配管或压缩机上会有很好的隔音防震效果。

使用案例②

产品作用

隔音材料的产品特点和使用注意事项

可粘贴在狭窄的空间或震动托盘的背面会有很好隔音防震效果。
也可粘贴在零件接触引起的震动面的背面等。

 注意事项

①吸音材料适于吸收高频率声音。但无法完全吸收低频率声音。提高低频率声音的吸收率,有望通过防震材料减弱声源震动来实现。
②在粘贴的时候必须将粘贴表面的油渍和灰尘去除后粘贴。
③可以进行切割,但是建议有粘胶面朝上进行切割。
④以上材料使用的都是难燃性材料。
⑤接着力90度剥离强度为:19.6N/25mm(贴在SUS304表面的时候)

 相关行业

电子


汽车

隔音材料的产品特点和使用注意事项


隔音材料的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

隔音材料的产品特点和使用注意事项


隔音材料的产品特点和使用注意事项

 相关文件

关于隔音材料・防震材料的特长     点击隔音材料的产品特点和使用注意事项隔音材料·防震材料的特长
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择    点击隔音材料的产品特点和使用注意事项聚氨酯·橡胶材质选型表

 相关产品

树脂轴环 标准型


带聚氨酯止动螺栓 直杆型


聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型

隔音材料的产品特点和使用注意事项


隔音材料的产品特点和使用注意事项


隔音材料的产品特点和使用注意事项

代表型号: CLJJ10-16-20


代表型号: UST8-40


代表型号: UMRHW40

优点:内外径,高度可选,价格更优


适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用


适用于传送重载工件适用于传送重载工件

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities