欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂棒材的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:13:23
  • 米思米
  • 689

 产品概述

由聚缩醛、MC尼龙、胶木、氟树脂、PEEK、PPS、ABS、环氧树脂玻璃纤维层合材料、超高分子量聚乙烯等材质加工而成的树脂棒材。对工程塑料棒材的外径进行无心磨削精加工的棒材。部分材质可以1mm为单位选择外径。

 产品特点

特点1:聚缩醛是用于各种工业用途的通用工程塑料材质。其吸水性弱,尺寸稳定性优良。但耐热性、耐磨性劣于MC尼龙。
特点2:MC尼龙材质机械强度及耐磨性由于聚缩醛,但吸水性高,尺寸稳定性不佳。虽然加工性良好,但具有特有的粘性,比聚缩醛难以加工。

特点3:MC尼龙导电级:材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。与标准级相同。由于含碳,故比标准级稍硬。根据需求可选择导电级CDR2、 导电级CDR6。
导电级CDR2:MC尼龙的导电级中导电性最佳,用于有快速通电要求的场合。
导电级CDR6:电气特性为导电和防静电之间。在MC尼龙的导电级中最通用、最便宜。

特点4:氟树脂耐热性、耐化学药品性优良。上下面外观、手感非常光滑。但是柔软、膨胀难以加工,且容易发生翘曲。
特点5:PEEK板标准级:在耐热性、绝缘性、尺寸稳定性、耐化学药品性、耐摩擦磨损性、机械加工性等方面平衡性极佳。
特点6:胶木(纸类)可用于绝缘耐热用途,加工优良,但切削会有粉尘飞散。纸类比布类便宜。
特点7:胶木(布类)与纸类相比强度优良,布类为层压结构,因此比纸类难以加工。
特点8:PPS耐热性、耐化学药品性、尺寸稳定性优良,价格比PEEK便宜且切削性良好,但与MC尼龙相比较硬。
特点9:ABS切削加工性优良,可粘接,加工性良好。
特点10:环氧树脂玻璃纤维层合材料耐热、隔热、绝缘性优良。
特点11:超高分子量聚乙烯比重低且重量轻,耐磨性、滑动性优良。

 使用案例

使用案例

产品作用

树脂棒材的产品特点和使用注意事项

用作支撑作用

使用案例②

产品作用

树脂棒材的产品特点和使用注意事项

用作连接作用

 注意事项

①聚缩醛上下面光滑但偶有焊线为树脂流动痕迹,是制造时加工的图案。
②MC尼龙材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。因生产批次不同,颜色可能存在差异,但物性上没有问题。
③氟树脂柔软、膨胀、难以加工。板材在库时,若竖放置容易发生“翘曲”,请务必平着摆放。
④PEEK切削性良好,但与MC尼龙相比较硬,可能会在铣削方向上出现缺口。请注意切削速度等。进行钻孔等开孔作业时,贯通时的进给量大致为0.1mm/圈。
⑤PPS的分子和氧虽在光、热(在直射日光、荧光灯、水银灯、高温环境下长时间照射时)等条件下进行氧化反应,形成氧化膜,变为茶色,但其机械特性、物性几乎不变。
⑥超高分子量聚乙烯板在库存时,若竖放会发生“翘曲”,请务必平着摆放。
⑦胶木(纸类)上、下表面有光泽且光滑。因生产批次不同,自然色的浓淡可能存在差异。另外,随着时间的推移,颜色可能会因氧化而变浓。但物性上并无影响。纸类的黑色不会变色。
⑧胶木(布类)上、下表面光滑且纹理清晰。加工性优良,但切削时会有粉尘飞散。由于布类为层压结构,因此比纸类难以加工。
⑨环氧树脂玻璃纤维层合材料上下面有光泽且光滑。切削面发白。由于采用玻璃纤维和环氧树脂层压制而成,因此沿着层压方向开孔、切入等加工是导致开裂的主要原因。
⑩树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意以下情况。


■形状变化
厚度薄且细长的形状容易引起变形,因此请避免制成这样的形状。
建议采用尺寸分割和螺栓固定的设计。
树脂棒材的产品特点和使用注意事项

树脂棒材的产品特点和使用注意事项在发生翘曲的零件上面放上压重物放置1天左右,形状可恢复一些。


■尺寸变化
温度每变化1度,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。
保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。
进行尺寸设计、保管时请特别注意。

■翘曲的检查方法
树脂棒材的产品特点和使用注意事项 

外径:通过游标卡尺测量端部的最大直径和最小直径
翘曲:如图所示,将产品沿着L型角材放置,使其沿着外径旋转1圈,再用直尺测量最大间隙。

 相关行业

电子


汽车

树脂棒材的产品特点和使用注意事项


树脂棒材的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

树脂棒材的产品特点和使用注意事项


树脂棒材的产品特点和使用注意事项

 相关文件

米思米树脂棒材的材质特性 点击树脂棒材的产品特点和使用注意事项工程塑料的简介

 相关产品

树脂轴环 标准型


带聚氨酯止动螺栓 直杆型


聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型

树脂棒材的产品特点和使用注意事项


树脂棒材的产品特点和使用注意事项


树脂棒材的产品特点和使用注意事项

代表型号:CLJJ10-16-20.0


代表型号:UST8-40


代表型号:UMRHW40

优点:内外径,高度可选,价格更优


适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用


适用于传送重载工件适用于传送重载工件

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities