欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

网线跳线的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:22:18
  • 米思米
  • 1252

 使用案例

网线跳线的产品特点和使用注意事项
在工业用拖链中使用的场合

网线跳线的产品特点和使用注意事项
在其他工业可动/机械手臂中使用的场合

 规格概述

网线跳线的产品特点和使用注意事项
・ 简单易懂的规格图标一览
网线跳线的产品特点和使用注意事项

 相关文件


网线跳线的产品特点和使用注意事项
・ 采用国际知名的Fluke公司的检查仪器对出厂的所有产品进行检查。       

・ Fluke测试合格报告例


网线跳线的产品特点和使用注意事项

・ 表示由特性阻抗不匹配点产生的反射波的电平。由此可了解线缆内部及线缆连接部位特性阻抗不匹配的程度。


网线跳线的产品特点和使用注意事项

2条或多条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路中的现象称为串音。发送端和接收端都会出现泄漏信号。出现在发送端的信号称为近端串音,出现在接收端的信号称为远端串音。


网线跳线的产品特点和使用注意事项

・将所有近端串音的发生源同时动作时产生的串音进行叠加(功率和)例如有4对线缆,选取其中一对,将其余各对泄漏到该对中的近端串音叠加,用该合计值来表示。


网线跳线的产品特点和使用注意事项

・同一线缆中的2条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路的现象称为串音。出现在接收端的泄漏信号称为远端串音。发送的信号沿着线路在到达接收端的过程中逐渐衰减,将到达后信号的大小和出现在接收端的远端串音的大小之比称为等电平远端串音衰减量。

 相关产品

配套产品

产品类型

10/100M

10/100M带继电器


工业集线器

IESH-MB205-R/  IESH-MB208-R

网线跳线的产品特点和使用注意事项

MES-M5RJ-ST/ MES-M8RJ-ST

网线跳线的产品特点和使用注意事项


产品类型

带屏蔽

带屏蔽

无屏蔽

面板安装型RJ45中继插座

NW080-30S-C5E

网线跳线的产品特点和使用注意事项

NWSI-C5E-SH2

网线跳线的产品特点和使用注意事项

NW080-88S-C5R

网线跳线的产品特点和使用注意事项

产品类型

无屏蔽

带屏蔽


110工具面板安装RJ45中继插座

NWNKSJ-FTP-R

网线跳线的产品特点和使用注意事项




产品类型

无屏蔽



RJ45中继插座

NW080-RJ45-C5-WHR

网线跳线的产品特点和使用注意事项



 

相关产品

产品类型

耐油、带屏蔽

10/100M带继电器

10/100/1000M

网线箱线

NYLAN-C5E-C100

网线跳线的产品特点和使用注意事项

GLB5ET-FTP-BL-305

网线跳线的产品特点和使用注意事项

GLB5ES-SFTP-BL-305

网线跳线的产品特点和使用注意事项

产品类型

带屏蔽



RJ45水晶头

LAMJ5EG-ST-100P/LAMJ5EG-SG-100P

网线跳线的产品特点和使用注意事项





产品类型

蓝、灰、黄、天蓝



RJ45护套

LAMB-TL-BL-100P/  LAMB-TL-GY-100P

网线跳线的产品特点和使用注意事项



产品类型

压接钳

剥线压线工具


加工、测试工具

PKTL-200R-CP

网线跳线的产品特点和使用注意事项

PKTL-CT001

网线跳线的产品特点和使用注意事项



 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities