欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

微分头的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:29:23
  • 米思米
  • 2489

 使用方法

■安装方法

固定方式

带螺母型

直杆型(不带螺母)

螺母固定式

开口槽锁紧固定式

锁紧螺丝固定式

示意图

微分头的产品特点和使用注意事项

微分头的产品特点和使用注意事项

微分头的产品特点和使用注意事项

 

■读数方法
 ①. 以0.5mm为单位读取微分筒端面的位置处在套筒上几mm的位置。(右图为11.5mm)
 ②. 读取套筒基准线与微分筒刻度线对齐位置的微分筒上的数值。(右图为0.36mm)
 ③. ①与②之和即为滑台的当前位置。(右图为11.86mm)

微分头的产品特点和使用注意事项在读数时,要注意套筒刻度线上表示半毫米的刻线是否已露出(如右图)。

微分头的产品特点和使用注意事项

 注意事项

■千分尺旋钮的选型注意(即影响千分尺旋钮选型的主要因素):
 ①千分尺旋钮的行程
 ②千分尺旋钮的外形尺寸
 ③安装配合处尺寸
 ④是否需要带螺帽型
 ⑤普通型还是数显型

■此产品仅用于滑台类产品的行程量化调节,并非测量工具。
■请勿自行拆卸,以免损坏螺纹,影响使用精度。

 使用案例

微分头的产品特点和使用注意事项

机构名称:聚氨酯滚轮碾压层压纸去除气泡的机构
相关零件:微分头
用途:使用千分尺旋钮对聚氨酯位置进行微调,使层压纸在通过聚氨酯滚轮间时形成一定压力从而达到排出气泡的目的。

了解详细信息点击微分头的产品特点和使用注意事项
此处

 应用行业

电子/家电


汽车


医疗

微分头的产品特点和使用注意事项


微分头的产品特点和使用注意事项


微分头的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体


锂电池

微分头的产品特点和使用注意事项


微分头的产品特点和使用注意事项


微分头的产品特点和使用注意事项

 相关产品

滑台维护零件 千分尺旋钮


滑台维护零件 千分尺旋钮


滑台维护零件 千分尺旋钮

微分头的产品特点和使用注意事项


微分头的产品特点和使用注意事项


微分头的产品特点和使用注意事项

代表型号: MCLN6


代表型号: MCLN83


代表型号: MCLN84

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities