欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

压着端子的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:36:27
  • 米思米
  • 1825

 使用方法

压着方法

压着端子的产品特点和使用注意事项

压着端子的产品特点和使用注意事项

压着端子的产品特点和使用注意事项

压着端子的产品特点和使用注意事项

使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。剥线长度请参见下表。

将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。

电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。

压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。

 

剥线长度
  压着端子的产品特点和使用注意事项

常用端子标称规格
  (注1)

适用电线规格

电线的剥线尺寸(mm)

截面积(mm²) (注2)

L1

L2

L(注3)

0.3/0.5

0.1~0.4

0.5~2

0~1

B+L1+L2

1.25

0.25~1.65

2

1.04~2.63

3.5

1.65~4.6

5.5

2.63~6.64

8

6.64~10.52

1~2

0~2

(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。(注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。(注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。

 使用案例

压着端子的产品特点和使用注意事项

压着端子的产品特点和使用注意事项

压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,
  用于连接各项电气器件,实现电流传输。

压接端子也是各类线束产品的重要配件之一

 注意事项

压着工具

端子头部

压着端子的产品特点和使用注意事项

压着端子的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities