欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

运动电缆的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:40:46
  • 米思米
  • 2255

 使用案例

运动电缆的产品特点和使用注意事项
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。

否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。

 注意事项

■使用部位分类

固定电缆

运动电缆

运动电缆的产品特点和使用注意事项

电缆选型指南


 相关产品

电缆保护链

连接器

线槽

电缆固定头

扎带

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

 关于测试

■关于运动电缆运动特性测试主要以以下3种方式进行测点:

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

运动电缆的产品特点和使用注意事项

 相关知识

截面积


绝缘特性

是指用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。截面积越大表示电缆越粗。尺寸单位为mm2,也可用于判断连接器、端类的适用电线尺寸。

是指绝缘体的电阻。电阻值越大表示绝缘性能越高。


②AWG(American Wire Gauge)


耐电压

是指一般在美国使用的主要导体的尺寸规格。与截面积相反,其值越大表示电缆越细。也可用于判断连接器、端子类的适用电

是指给电线绝缘体、护套等施加规定电压,然后确认能否承受该电压的试验中的恒定电压。


芯数


容许电流

是指电线中线芯的根数,以1芯、2芯~进行计算。
  〈线芯〉覆有绝缘体的导体。
  〈绝缘体〉从其它电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。使用绝缘材质与厚度决定耐电压、绝缘电阻耐热性等特性。

是指在规定布线条件下,电流可通行无阻的电流值。


对数


A导线

绞合2根线芯,以“对”为单位计算。2对(产品目录中以2P表示)为4芯。

是指构成导体的单根导线。


导体


B绞线

是指使电线通电的构成部分。由1根1根线材构成。较粗的导体电阻阻较小,可流通电流较大。最普通的材料为铜、铝。

绞合2根以上的导线所形成的导体。
与单线(由1根导线构成)相比较为柔软,且耐弯曲性强。此外,即使是相同截面积的绞线,通过减小线材直径或增加导体数量,也可以增强柔软性和弯曲性。


导体构成


C屏蔽

是指构成导体的要素,用根/mm表示。7/0.18mm是指7根0.18mm的导体线材组合所构成的导体。通过导体构成细线化、编织等工序,耐弯曲性等特性会产生变化。

保护电路不受外部杂音的干扰,一般使用金属带、金属编织(网)等包覆电路(线芯)。必须接地。


导体外径


D外被

由线材所构成的导体部的外径。

以保护为目的,线芯或绞合线芯上被覆的部分。使用材质决定耐热性、耐油性、耐磨性等特性。一般使用PVC、橡胶等材质。


绝缘厚度


静电容量

覆盖在导体上的绝缘体的厚度。

表示2导体间可储存的电荷大小的系数。如果通信电缆的静电容量过大,则会导致通话受到干扰。


线芯外征


额定电压

包覆绝缘体的导体(线芯)的直径。即使截面积、AWG规格相同,但绝缘体厚度不同,也会影响线芯外径。因此,需慎重选择连接器、"端子类等的适用电线。"

是指标准中规定的电线最高使用电压。额定电压有利于安全接线。


护套厚度


容许最高温度

是指绝缘线芯保护被覆的厚度。

是指使用电线时(通电时),标准中规定的绝缘体最高容许温度。


电缆外径


电流减少系数

是指截面的直径。用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。

电线的电流值随环境温度的变化而变化。因此,为了计算该电流值的环境温度所对应的系数即为电流减少系数。电流减少系数乘以电流值即可计算出当前环境温度下的容许电流值。


导体电阻


双绞线(对绞)

是指导体部的电阻。具有表示电流流通状况的特性。该数值越小表示电流越畅通。

对绞的2根导线为1组,也称作信号传输电缆。消除与其它电路的电磁结合。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities