欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

圆皮带的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:54:16
  • 米思米
  • 3977

 使用案例

用于食物及轻型物体的传送
圆皮带的产品特点和使用注意事项  圆皮带的产品特点和使用注意事项
用于倾斜传送及角度的传递
圆皮带的产品特点和使用注意事项  圆皮带的产品特点和使用注意事项 

圆皮带的产品特点和使用注意事项 为便于理解插图,圆皮带以绿色或者浅绿色表示。与实际产品的颜色并不一致,请注意。

 应用行业

食品


半导体


智能手机

圆皮带的产品特点和使用注意事项


圆皮带的产品特点和使用注意事项


圆皮带的产品特点和使用注意事项

医疗


电子电器


锂电池

圆皮带的产品特点和使用注意事项


圆皮带的产品特点和使用注意事项


圆皮带的产品特点和使用注意事项

 使用方法

■圆皮带简易选型步骤
 ①确定传动动力(或马达额定动力)
 ②确认小带轮直径
 ③计算皮带承受的张力
 ④选择容许张力大于③中计算出的张力的皮带
 ⑤确定皮带
 详情请参考圆皮带的产品特点和使用注意事项
 圆皮带选型方法步骤

 注意事项

圆皮带的产品特点和使用注意事项   圆皮带的产品特点和使用注意事项 

圆皮带的产品特点和使用注意事项
保管注意事项
①避免阳光照射。
②请保管在不受雨水侵袭的场所。
③请保管在湿度80%以下,温度为0~40℃的场所
④请勿大量堆积或强行弯曲。
⑤请勿直接放置在地面上。
⑥请勿使皮带接触油品,化学药品。

 相关文件

圆皮带的选型请参考圆皮带的产品特点和使用注意事项圆皮带的选型方法

 相关产品

聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品


聚氨酯圆皮带 无缝型


圆皮带用滑轮 螺丝固定型

圆皮带的产品特点和使用注意事项


圆皮带的产品特点和使用注意事项


圆皮带的产品特点和使用注意事项

代表型号 

               MBT5-1000


代表型号 

          MBN2-200


代表型号 

                MBRA30-1-NK10

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities