欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

悬臂销的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 11:08:32
  • 米思米
  • 1919

 注意事项

①防锈规格选择及维护
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
②有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅规格表。
③配套用扣环形状,规格以及材质如下。

■扣环规格:JIS公称规格详情请参考悬臂销的产品特点和使用注意事项扣环规格
■扣环材质:

悬臂销

扣环

相应材质

表面处理

材质

S45C

四氧化三铁保护膜

弹簧钢

无电解镀镍

SUS394—CSP

SUS304

-

SCM435

四氧化三铁保护膜

弹簧钢

无电解镀镍

SUS394—CSP

 相关文件

金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考悬臂销的产品特点和使用注意事项防锈性能
螺栓适用的紧固扭矩请参考悬臂销的产品特点和使用注意事项螺栓扭矩
螺栓的强度请参考悬臂销的产品特点和使用注意事项螺栓强度

 使用案例

悬臂销的产品特点和使用注意事项

设备名称:胶带张力调整机构
设计目的:利用直线导轨平顺的升降,可吸收放卷侧与收卷侧的速度差,保持张力恒定的机构。
零件应用说明:悬臂销与同步带轮配合使用,实现调整胶带张紧力。
 
了解详细信息,请点击悬臂销的产品特点和使用注意事项
使用案例

 应用行业

电子电器


汽车


锂电池

悬臂销的产品特点和使用注意事项


悬臂销的产品特点和使用注意事项


悬臂销的产品特点和使用注意事项

机器人


智能手机


半导体

悬臂销的产品特点和使用注意事项


悬臂销的产品特点和使用注意事项


悬臂销的产品特点和使用注意事项

 相关产品

惰轮 背面张紧型


同步带轮 T10


经济型同步齿形带

悬臂销的产品特点和使用注意事项


悬臂销的产品特点和使用注意事项


悬臂销的产品特点和使用注意事项

代表型号: AFBD9-20


代表型号: TTPA22T10150-A-P24


代表型号: C-HTBN400S2M-40

优点:品质稳定,短交期,多规格


优点:行业标准,短交期,多种类


优点:规格丰富,性价比高

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities