欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

油压缓冲器的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 11:26:51
  • 米思米
  • 3132

 使用案例

油压缓冲器的产品特点和使用注意事项
油压缓冲器的产品特点和使用注意事项
使用案例图片仅供参考

 注意事项

1、安装时不可超过规定锁紧扭矩值,详细见下表:

螺牙外


      (mm)

M4ⅹ0.5

M6ⅹ

0.75

M8ⅹ1.0

M10ⅹ1.0

M12ⅹ1.0

M14ⅹ1.5

M20ⅹ1.5

M25ⅹ1.5

M36ⅹ1.5

M42ⅹ1.5

螺母锁紧扭矩(N.m)

0.35

0.85

3.9

7.8

7.8

9.8

29.4

49

98

392


2
、注意检查头部卡簧是否脱落。
■超负荷使用时,会造成缓冲器内管的内压异常升高,导致头部卡簧脱落,内部零件可能会弹出导致受伤。
■带有头部卡簧结构的缓冲器工作时,脸部等部位请不要靠近。

3、请注意缓冲器受撞头破损飞溅。
■超负荷使用会造成受撞头破损飞溅,导致受伤。
■建议设置防溅射盖板。

4、请注意偏心负载和偏心角度。
■偏心负载超过±2.5度时,会造成活塞杆弯曲,复位不良,及内部偏心摩擦,从而导致性能下降甚至产品破损。
■请对准缓冲器活塞杆中心线进行冲击。(偏心角度大于±2.5度时,请配合使用偏角度吸收器(可以偏心范围:±10度以内)

5、使用温度范围
■请在规定的温度范围内使用缓冲器。
■在规定范围外使用,会降低密封圈及蓄压海绵寿命,导致缓冲器破损。

6、使用环境要求
■请不要在真空环境的中、高压下使用。
■保持导向轴清洁,避免切削粉末,切削液,水等附着在导向轴上,否则会造成密封破损、漏油、缓冲动作不良、缓冲器破损等。
※如果需要在切削液环境下使用,请选择米思米耐切削液缓冲器系列产品,详见米思米官网。
 

7、缓冲器内部的缓冲油会对环境造成污染,不可随意处理,请遵循污染物处理方法进行处理。

8、为了防止缓冲器增加侧向负荷,缓冲器的安装位置距支点的距离应等于或大于缓冲器行程的6倍。
  并且,侧面负载与缓冲器中心线成5°夹角时,吸收能量为最大。

油压缓冲器的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities