如【表1】所示,离子镀(有时也会简称为IP)可实现湿法电镀等工艺所无法企及的高硬度,因而广泛应用于各种领域。
【表1】离子镀实施案例
产品名 | 原料 | 蒸发物质 | 反应气体 | 膜厚 | 硬度Hv | 色相 | 特征/效果 |
表壳 | 不锈钢 黄铜 | Ti | N2,C2H2 | 1 | 600-2500 | 金色 | 金银色的浓淡和红色发色,以及表面保护 |
表带 | 不锈钢 | Ti | N2,C2H2 | 1 | 600-1800 | 金色 | 同上 |
轴承 | 轴承钢 | Ag | - | 1 | - | 银色 | 提升顺滑性与耐磨损性 |
硬盘 | 铝合金 | C | - | 0.05-0.2 | - | 银色 | 润滑性、保护膜 |
引线框 | FeNi合金 | Al | - | 2-10 | - | 银色 | 提高固晶性能、作业性 |
钻头等刀具类 | 高速钢 | Ti | N2,C2H2 | 1.5-2 | 1500-2500 | 金色银色 | 提升切削性能、延长寿命 |
笔记用品 | 不锈钢 | Ti | N2 | 1-3 | 800-3200 | 金色 | 提升耐腐蚀性、耐磨损性,延长寿命 |
眼镜架 | 不锈钢 | Ti | N2,C2H2 | 1-2 | 600-1800 | 金色 | 金银色的浓淡和红色发色,表面保护 |
这些材质呈现出的金银色非常漂亮,一眼就能看出产品是采用了何种表面处理工艺。但是,对于重视装饰性的美观度的饰品以及珠宝首饰来说,其色调依然不能令人满意,因此还会在TiN上再做镀金处理。