欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用CVD法合成皮膜范例

  • 2022.12.06 15:13:51
  • 米思米
  • 787

化学气相沉积法(CVD)能够在基材(工件)表面合成出碳化物、氧化物、氮化物、合金、单元素等,从而实现表面改性,其皮膜及合成原料的种类、合成温度、应用面等的范例如【表1】所示。

【表1】利用CVD法合成皮膜范例


皮膜

皮膜原料

合成温度(

应用

B

BCl3

350~400

耐热金属表面的硼化处理

9501200

包覆在石墨、耐热合金上

12001450

包敷在W、Ta、Mo上,轴承

BBr

550600

耐热金属表面的硼化处理

C

CH4,H2

6002000

C-C复合材料、金刚石的制造

Al

Al(C2H5)2

400

Al+Al2O3的薄膜电阻体

Si

SiH4

640

太阳能电池

SiCl4

9801080

包覆在Ni基超合金上、耐腐蚀

SiH4

9501250

包覆在石墨上、太阳能电池

Nb

NbCl5

7001150

提高钢材耐腐蚀性

Mo

MoCl5

6001350

耐腐蚀皮膜

Ta

TaCl5

900950

耐腐蚀皮膜

W

WF6

560

提高钢材耐腐蚀性

WCl6

1000

包覆在石墨上,火箭喷嘴

Ta-W

TaCl5,WCl6

9501200

枪身内表面处理

SiC

SiH4

11001400

包覆在碳纤维上,SiC纤维

TiC

TiCl4

11001800

包覆在石墨上,防止与金属发生反应

>1200

包覆在超硬合金上,刀具

ZrC

ZrCl4,CH4

10501500

包覆在石墨上,提升隔热性

WC

WCl6、CH4

9001150

包覆在超硬合金上,刀具

W2C

WF6,C6H6

400700

包覆在钢材上

TiN

Fe,TiCl4,N2

1000

包覆在超硬合金上

Al2O3

AlCl3,CO2,H2

8501100

包覆在超硬合金上

皮膜

皮膜原料

合成温度(

应用

例如,氮化钛膜是通过如下化学反应成膜。

4Fe(固体)+2TiCl4(气体)+N2(气体)    →     2TiN(固体)+4FeCl2(气体)

                                                               1000℃




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities