功能性电镀(工业电镀)具有的特性如下所示。
镀层皮膜 | 装饰性 | 防腐蚀性 | 耐磨损性 | 其他特性 |
铜 | 成膜性、二次加工性、导电性、高频特性、导热性、可焊性、粘合性、抗菌性 | |||
镍 | ○ | ○ | ○ | 成膜性、高频特性、反光性、耐候性、焊料附着性、耐化学药剂性 |
工业用铬 | ◎ | ○ | ◎ | 硬度、润滑性、成膜性、脱模性、低磨损系数、耐热性、多孔性、非粘着性、耐药剂性、印刷适性 |
黑色铬 | ◎ | ◎ | 防反射性、光选择吸收性、吸热性 | |
金、金合金 | ◎ | ○ | 导电性、高频特性、低接触电阻、反光性、导热性、可焊性、海水腐蚀保护 | |
银 | ○ | 润滑性、导电性、高频特性、耐热性、导热性、可焊性、抗菌性 | ||
铑 | ◎ | ○ | ◎ | 硬度、低接触电阻、耐化学药剂性 |
铂 | ○ | ○ | 耐化学药剂性 | |
钯 | 低接触电阻、耐化学药剂性 | |||
钌 | ○ | 硬度、低接触电阻 | ||
锡 | ○ | ○ | 二次加工性、导电性、热反射性、可焊性、粘合性、耐化学药剂性 | |
锡铅合金 | ○ | 润滑性、二次加工性、导电性、高频特性、可焊性、粘合性、耐化学药剂性 | ||
铅 | ○ | 润滑性、二次加工性、耐化学药剂性、防污染 | ||
铟 | 润滑性、电阻特性 | |||
铁 | 成膜性、二次加工性 | |||
分散电镀 | ◎ | 润滑性、脱模性、低磨损系数、非附着性、粘合性 | ||
电铸 | 尺寸精度、成膜性、高频特性、复现性 |
■ 特性说明
1. 成膜性:厚镀层更容易弥补不足的尺寸。
2. 高频特性:高频率的交流电流能够更好的传导。对高频电流有良好的导波性。
3. 脱模性:易于从冲压或合成树脂成型模具中取出产品。
4. 非附着性:难以附着在其他物质上的性质。这是氟树脂所具有的代表性性质易于脱模。
5. 润滑性:易于滑动的程度。使用润滑油则磨损减小,不易磨损。
6. 低接触电阻:电气连接部位的接触电阻应较小。
7. 多孔性:镀层皮膜的表面上保有大量微小小孔的性质。称为多孔性。
8. 印刷适性:在印版上保持墨水或染料并均匀印刷的特性。
9. 粘合性:改善镀层皮膜和高分子物质(橡胶或塑料)之间粘合性的性质。
10. 复现性:忠实复现CD压片机等设备信号的特性。
11. 导电性:电阻低则更易于导电。能够阻挡(屏蔽)电磁波。