欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南)

  • 2020.03.22 00:01:00
  • 米思米
  • 4901

 CBN的特长

   CBN是立方碳化硼颗粒,硬度仅次于金刚石。具备对高温稳定,对铁不活泼的特性。主要对应金刚石无法加工的含碳钢材的加工。

平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南)

 CBN的硬度

   CBN的硬度仅次于金刚石,其硬度约是普通砂轮使用的氧化铝磨粒与碳化硅磨粒的2倍。


平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南)

 CBN的稳定性

   CBN研磨高硬度钢时,与金刚石磨料和普通的铝氧粉磨料相比,最具稳定性。


平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南)

 金刚石&CBN砂轮的线速度(参考)

   砂轮的线速度m/min =砂轮外径(D)× (圆周率) ×砂轮轴旋转数÷ 1000

   请将下述砂轮的线速度作为基准。

磨料

金刚石

CBN

研削方法

湿式研磨

干式研磨

湿式研磨

干式研磨

线速度(m/min)

1,200~1,800

700~1,200

1,500~2,400

1,200~1,500

 金刚石&CBN砂轮的进刀量(参考)

   请将下述刻入量作为基准。

粒度

140

170

220

325

400

进刀量(mm)

0.025以内

0.02以内

0.015以内

0.010以内

0.005以内

 金刚石&CBN粒度与表面粗糙度的关系(参考)

   ■ 金刚石 工件材料:硬质合金的示例

粒度

表面粗糙度Ry

#140

3μm左右

#400

1μm左右

#1000

0.4μm左右

   ■ CBN 工件材料:高速度钢的示例

粒度

表面粗糙度Ry

#140

3μm左右

#400

2μm左右

#1000

1μm左右

 金刚石&CBN砂轮是粒度()、结合剂、结合度、集中度相关补充资料

粒度(是什么

结合剂是什么

结合度是什么

集中度是什么

表示金刚石/CBN研削颗粒“颗粒”的大小。

金刚石和CBN等磨粒的黏合材料,可以由树脂或其他适当的填充材料构成。

结合度一般代表金刚石/CBN磨粒黏合在一起的强度。实际体现为有效磨料的软硬度。

表示在磨料中含有多少金刚石/CBN研削颗粒量。也称浓度。

表示记号“#”称为“网孔”。例如,研削颗粒平均粒径为105μm时,称为#140(140网孔),平均粒径为37μm时,称为#400(400网孔)。关于各粒度请确认下述《粒度选择表(参考)》。

通过树脂结合剂时,JIS记号表示首字母为“B”。之后的记号可由各厂家任意指定。根据工件材料种类选择研削方法,请确认下述《金刚石&CBN砂轮选择表(参考)》。

字母“N”表示中央值,例如“L”的结合度较软时,选择较高锋利度的砂轮。相反来说“P”的结合度较硬,选择能够延长砂轮寿命的方式。

研削颗粒层的体积中,研削颗粒所占体积为25%时,集中度为100。集中度越高,意味着研削颗粒越多,其价格也就越高。关于金刚石&CBN层1cm3所含磨粒量请确认下述《金刚石&CBN浓度比选择表(参考)》。


粒度 


请通过《金刚石&CBN砂轮选择表(参考)》选择


结合度 



集中度 


金刚石&CBN砂轮選定表(参考)

工件材料

方式

研磨颗粒

粒度

结合剂

结合度

硬质合金

粗加工・湿式

金刚石

#140

BW

P

粗加工・干式

#140

BWD

P

精加工・湿式

#400

BW

N

精加工・干式

#400

BWD

N

镜面加工・湿式

#1200

BW

L

硬质合金・钢同时研削

粗加工・湿式

金刚石

#140

BD

P

粗加工・干式

#140

BDD

P

精加工・湿式

#400

BD

N

精加工・干式

#400

BDD

N

(合金工具钢

淬火高速度钢

淬火不锈钢400系統)

粗加工・湿式

CBN

#140

BS

P

粗加工・干式

#140

BSD

P

精加工・湿式

#400

BS

N

精加工・干式

#400

BSD

N

铸铁

粗加工・湿式(水溶性)

金刚石

#140

BW

P

粗加工・湿式(油性)

CBN

#140

BS

P

精加工・湿式(水溶性)

金刚石

#400

BW

N

精加工・湿式(油性)

CBN

#400

BS

N

   平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南) 不面向未硬化钢、预硬模具钢,基本只面向高硬度钢。

   平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南) 不面向不锈钢・300系统。

   平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南) 研磨50HRC以下的钢时,其耐久性与屈服极限将下降。请使用具有较高硬度的高硬度钢研磨。

   平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南) 不面向镜面加工干式。

   平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南) 为湿式时,有可能水溶性与油性的选择结果不同。

 金刚石&CBN砂轮粒度选择表(参考)

金刚石&CBN

表示粒度

JIS粒度

平均粒径(μm

#140

#140/#170

105

#170

#170/#200

88

#200

#200/#230

74

#325

#325/#400

44

#400

37

#600

30

#800

20

#1000

15

#1200

13

   ※ JIS粒度仅规制到金刚石&CBN显示粒度の#325为止。

 金刚石&CBN集中度选择表(参考)

集中度

磨粒含有

体积

使用克拉量(ct/cm3

75

18.8%

3.3

100

25%

4.4

   集中度表示研削颗粒層1cm3中含有的金刚石与CBN研削颗粒量。2 

   ※ 1克拉≒0.2g

   平面研磨用DIA/CBN砂轮选择方法(参考)(DIA/CBN砂轮 选择指南) 虽磨料含量与研磨效率相关联,但也有使用较多研削颗粒量,根据使用条件等不同,研磨性能反而下降的情况。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities