欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镀层厚度试验方法概要

  • 2022.12.27 14:20:31
  • 米思米
  • 786

下达或接取电镀订单时,最重要的规格是镀膜的厚度。镀层的种类和厚度是由电镀产品的使用环境、用途等所决定,在本期讲座中,对镀层厚度的测量方法予以介绍。

(1)厚度试验方法

 在JIS中,对镀层厚度的试验方法规定如下。

No.

测量方法

精度

方法概要

1

显微镜截面试验方法

0.8μm

制作镀层面的截面试样,利用显微镜进行放大测量

2

电解式试验方法

在0.2~50μm范围内,误差为真值的10%以内

这一方法是在镀层表面安装电解装置,通过电解溶解镀层金属膜来测量厚度

3

涡流式试验方法

误差为真值的10%左右

将通上高频电流的探针抵在镀层表面,直接读取镀层厚度

4

磁力式试验方法

除5μm以下的薄膜外,误差为真值的10%以内

通过将通上高频电流的探针抵在镀层表面,直接读取镀层厚度

5

荧光X射线式试验方法

误差为真值的10%以内

用X射线照射镀层面,根据所产生的荧光X射线强度测量镀层厚度

6

贝塔射线式试验方法

误差为真值的10%以内

这一方法是使用贝塔射线照射镀层面,根据后方散射量直接读取镀层厚度

7

利用千分尺进行测量的试验方法

这一方法是使用千分尺或测微计等工具,根据电镀前后的尺寸差来测量镀层厚度

8

利用质量测量计算镀层附着量的试验方法

这一方法是从已知面积的试样上剥离镀层,根据前后的质量差求出单位面积的附着量

(2)试样的采样方法

1.    一般情况下,应从电镀产品的有效表面取样,但如无法取样,则应制备与产品具有相同基材和电镀条件的试样代表产品有效表面。

2.    试样表面应保持清洁。如果有灰尘或油污等污垢,在测试前应用不会损坏镀层表面的方法予以清除。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities