欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阳极氧化处理

  • 2022.12.27 15:02:19
  • 米思米
  • 1396

   在之前的讲座中,已经介绍了电镀和无电解镀的概要,从本期开始,主要介绍对轻金属的阳极氧化处理。

 阳极氧化处理,是指在电解浴中以产品作为阳极(+极)进行电解处理,从而形成氧化膜的表面处理方法。对铝及其合金制品进行的阳极氧化处理以及处理出的产品称为阳极氧化处理或阳极氧化铝,非常有名。
 在铝的阳极氧化处理中,即使是相同的基材,根据硫酸、草酸、铬酸、有机酸等电解镀液不同,以及温度、电源波形等处理条件不同,可获得具有不同特性的镀层皮膜。
 在阳极产生的氧气导致形成具有优异的电绝缘性、耐腐蚀性和耐磨性的多孔质皮膜。利用该皮膜的多孔质,赋予其染色、着色等多种功能性,广泛应用于反光板、锅等厨房用品、日用品、建筑材料(窗框等)、车辆材料(火车车窗等)、内饰及外部装潢用品(镜面等)、机械零部件、光学设备、通信设备、计算机等领域。
 除了铝材外,阳极氧化处理也可用于镁、钛、钽等材料。但是,不同于氧化铝等阳极氧化皮膜,这是利用氧化皮膜的电气特性,用作用于储存电能的电容器等。

 如上所述,阳极氧化处理大致可分为两种皮膜。前者的氧化铝皮膜称为多孔型,后者用于电容器的皮膜称为阻隔型。两种皮膜的性质全然不同。在本期讲座中,是从表面处理技术的视角出发,对多孔型皮膜予以讲解。

阳极氧化处理

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities