欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阳极氧化皮膜的自然发色

  • 2022.12.27 15:44:34
  • 米思米
  • 763

根据铝合金、电解浴、电源波形等电解条件不同,阳极氧化皮膜本身会显示出独特的色调。【表1】【表2】中是由直流波形所决定的电解发色,这些色调会根据皮膜厚度而进一步发生变化。通常,皮膜越厚则颜色越浓。

【表1】阳极氧化皮膜的自然发色(拉伸材料)

合金类

代表性的合金

阳极氧化皮膜的色调

硫酸浴

草酸浴

纯Al类

1050、1100

银白色

金色-黄褐色

Al-Cu

2017、2024

灰白色

浅褐色-灰红色

Al-Mn

3003、3004

银白色-淡黄色

黄褐色

Al-Si

4043

灰色-灰黑色

灰黄色-灰黄黑色

Al-Mg

5005、5052

银白色-淡黄色

金黄色

Al-Mg-Si

6061、6063

银白色-淡黄色

金黄色

Al-Zn-Mg

7072

银白色

金黄色


【表2】阳极氧化皮膜的自然发色(铸件、压铸件)

合金种类

含有成分

阳极氧化皮膜的色调

硫酸浴

草酸浴

铬酸浴

铸件

AC1A、1B、5A

多Cu类且Si含量较低

淡红色

淡红褐色

红灰色

AC2A、2B、3A4A、4B、4C、4D、8A、8B、8C

Si含量在5%以上的合金

灰色
 
深灰色

灰色
 
深灰色

灰色
 
深灰色

AC7A

多Mg类且Si含量较低

银白色

褐色

灰白色

压铸

ADC1、3、10、12、14

多Si类

灰色
 
灰黑色

黑褐色

灰黑色

ADC5、6

多Mg类且Si含量较低

透明
 
银白色

金色

灰白色

因此,在设计带有阳极氧化皮膜的产品时,需要注意以下事项。


1. 选择铝合金材料时,要检查是否可以通过阳极氧化处理获得所需的色调。

2. 如果出于加工或强度的原因而导致所用的铝合金被限制为某种类型,且该种合金的阳极氧化皮膜具有独特的色调,则可以根据需要对其进行染色或电解着色,使其成为期望的颜色。

3. 诸如在某种特定合金上形成硬质氧化铝等厚氧化皮膜的情况下,如果呈现出深色色调,从确保耐磨损性等功能的角度来说,需要说服客户不能改变其颜色。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities