欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

其他功能性阳极氧化铝

  • 2022.12.27 17:32:12
  • 米思米
  • 1370

 除上述几种外,功能性阳极氧化铝中还包括如下类型。

(1)吸热型阳极氧化铝

 电饭煲的内锅,在内表面做氟树脂涂层,外表面做阳极氧化铝处理,如果通过锡或镍的二次电解对外表面做发黑处理,则升温速度会比银白色的阳极氧化铝快10%,可更加省电。
 这是因为电解着色为黑色的皮膜吸热速度更快。这一工艺也被应用于通过压接主体和底板组装成的水壶。即,通过对底板进行黑色电解着色而提高热效率。

(2)散热型阳极氧化铝

 铝散热器被用作为功率晶体管等电子元器件的散热措施。以前,是采用硫酸皮膜+黑色染色处理工艺对铝型材进行加工,但如果想要染成足够深的黑色,皮膜厚度需要达到10μm以上。但是厚镀膜又会导致散热特性恶化。因此,现在采用通过2次电解进行电解着色的工艺,只需数μm厚度的皮膜即可完成黑化处理。而用来进行黑化处理的金属,是镍、锡等。

(3)选择性吸热型阳极氧化铝

 利用取之不尽太阳能的太阳能热水器,不仅必须能够有效吸收太阳能,同时还需要尽可能减小从已被加热的热水中散失掉的热量。
 这种特性称为“选择吸收性能”,黑色电解着色皮膜可以充分满足这一要求。即,充分吸收波长在0.2~1μm的阳光热能,同时尽量减少波长在1μm以上的热水的热辐射。

(4)绝缘阳极氧化铝

 阳极氧化铝皮膜的电阻率为1012~1014Ω,是良好的绝缘体。利用这一性质,可应用于诸多电子元器件。但是,皮膜的电气特性会因电解浴的种类、电解条件、皮膜的种类及封孔等处理条件的不同而发生很大变化,因此在实施处理时必须小心注意。

(5)导电性阳极氧化铝

 在硫酸皮膜的微孔中,通过二次电解让银等高导电金属从微孔底部电解沉积到膜表面,则能够显著降低皮膜电阻。通常硫酸皮膜的电阻为1×108Ωcm,而银沉积皮膜可以降低至1×103Ωcm。这一工艺可用于抗静电以及电磁屏蔽。

(6)其他

 此外还有抗菌性阳极氧化铝、除臭性阳极氧化铝、阳极氧化铝催化剂等。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities