带高速钢刃车刀
这是将刀片与车刀杆结合为一个整体的铣削刀具。

优点
· 让工件移动、旋转,利用车刀杆进行切削。
· 使用高速钢,可用于低速切削、断续切削、不稳定切削,且易于进行成型、重新研磨。
JIS形状
10型 尖头对称车刀5 | 11型 圆头对称车刀 | 13R型(右、下图)单刃车刀 13L型(左) | 14R型(右、下图)横向粗加工对称车刀 14L型(左) |
|
|
|
|
15R型(右、下图)横向精加工对称车刀 15L型(左) | 16R型(右、下图)圆头横向对称车刀 16L型(左) | 21型 平头对称车刀 | 22型 拱形颈精加工车刀 |
|
|
|
|
31型 切断车刀 | 32型 拱形颈切断车刀 | 40型 圆头扩孔车刀 | 41型 扩孔车刀 |
|
|
|
|
42型 扩孔精加工车刀 | 51型 外螺纹切削车刀 | 52型 内螺纹切削车刀 | 53型 拱形颈外螺纹切削车刀 |
|
|
|
|
方向的公称方法

判断带刃车刀杆的左右方向时,刀柄朝前,让刀片朝向自己,如果刀片在右或朝右,则称为右手刀,反之则称为左手刀。(根据JIS)
要点如下!
· 请确认刀柄尺寸(mm)。
※刀柄…安装在机床上的部分

· 请确认刀片材质。(根据被切削材料决定是选用高速钢材质还是超硬材质)
· 请根据加工方法相应选择刀刃。
JIS公称编号与刀柄尺寸
JIS公称编号 | 公称 | 刀柄尺寸 |
0 | 3/8 | 10×10 |
1 | 1/2 | 13×13 |
2 | 5/8 | 16×16 |
3 | 3/4 | 19×19 |
4 | 3/4×1 | 19×25 |
5 | 7/8 | 22×22 |
7 | 1 | 25×25 |
9 | 1’1/4 | 32×32 |
11 | 1’1/2 | 38×38 |

































