攻丝加工百科
“丝锥”是用于在金属底孔中加工出螺纹(内螺纹)的工具。
丝锥各部位的名称
按材料选择丝锥的标准
手动丝锥 | 螺旋丝锥 | 点式丝锥 | 挤压丝锥 | |
通孔 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
盲孔 | ○ | ◎ | × | ○ |
结构用钢 | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
调质钢 | ◎ | △ | ○ | × |
铸铁 | ◎ | △ | △ | × |
铝轧制型材 | △ | ○ | ○ | ◎ |
塑料 | △ | ◎ | △ | × |
◎:最佳 ○:可使用 △:稍有问题 ×:不佳
丝锥的种类
根据底孔形状(盲孔、通孔)分类。
■ 切削型(排出切屑)
螺旋丝锥
| |
点式丝锥
| |
手动丝锥(分为预加工型、中加工型、精加工型)
|
■ 堆积型(不产生切屑)
挤压丝锥 |
形成螺纹前
<对于盲孔>
① 金属板(截面图)
② 利用钻头钻孔(底穴)
③ 让丝锥一边旋转一边一边伸入②中钻出的孔中
④ 形成螺纹(内螺纹)
贯穿金属板的孔称为“通孔”,未贯穿的则称为“盲孔”。
加工事例
切削条件
· 丝锥:手动丝锥 M10×1.5 · 被切削材料:铸铁 · 底孔直径:8.5mm · 转速:250rpm · 切削速度:7m/min · 进给量:375mm/min · 底孔形状:通孔
|
※ 上述内容仅为一例。具体数据会因使用条件而异。