欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

磁性材料的材质与特性

  • 2023.02.08 17:40:07
  • 米思米
  • 977

 磁铁

磁性/磁力
磁铁所产生的力的作用称为“磁力”,其诱因称为“磁性”。一种物质获得磁性被称为磁化。表现磁力的计量概念,包括物理上的“吸引力”(吸附力),以及作为磁化现象的“磁场强度”(磁通密度)两种。

具有代表性的磁铁材质与特性

磁性材料的材质与特性

 

·         铁氧体磁铁
以20
时的吸附力为100%,则50时为85%左右、100时为70%左右,达到200则会降低至40%以下。
不过,恢复到常温后,其磁性也会恢复。

·         铝镍钴磁铁
是3种磁性材料中温度特性最优秀的。以20
时的吸附力为100%,则100时为96%左右、200时为93%左右,达到300则会降低至89%。如果不考虑构成产品的其他部件的耐热温度,仅铝镍钴磁铁而言,在450500下依然可以使用。

·         稀土类磁铁
以20
时的吸附力为100%,则100时为95%左右,达到200则降低至85%左右。钕/铁(NdFe)磁铁即使从60以上温度恢复到常温后,有时可能无法恢复其原有磁力。钐钴(SmCo)磁铁的温度特性优于铁氧体,但考虑到劣化,连续使用的上限温度为150。短时间内点状使用最高可达200

磁性材料


铁氧体

铝镍钴

稀土类

SmCo

NdFe

磁力

稳定性

耐温度

机械强度

成本

(廉价)

(普通)

(昂贵)

(昂贵)

:优秀 :普通 :较差

磁性单位

·           磁通
  Wb
韦伯(旧单位麦克斯韦Maxwell)
  (1Max=10-8Wb)

·           磁通密度
  T
特斯拉 (旧单位 G 高斯)(1G=10-4T)

 

磁性材料的材质与特性

同向性/异向性

磁性材料的磁化特性可分为同向性和异向性两种,异向性材料能够比同向性材料产生更强的磁力。但是价格也更昂贵。无论在哪个方向上进行磁化都能够磁化出相同磁铁的称为同向性磁铁,而只有在特定方向上被磁化时才能实现最强磁化效果的磁铁称为异向性磁铁。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities