欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

量规的种类与优点

  • 2023.02.09 11:23:25
  • 米思米
  • 3173

 量块

这是用于进行量具类精度检查以及机械零部件工具等检查的“长度”基准器。

主要材质:钢材、陶瓷等。

量规的种类与优点

优点

·         该基准器由耐用材料制成,横截面为矩形,拥有2个平行的测量面,该测量面的长度具有能够与基准平面紧密贴合的特性。

使用量块检查测量器的精度。在进行千分尺的精度检查时,应使用量块。

量规的种类与优点

所需尺寸的组合

让测量面的中央部位相互旋转90°,并重叠后紧密贴合。

量规的种类与优点

当没有与所需尺寸完全匹配的量块时,可以使用较小的量块组合成所需的尺寸。在组合时,请注意如下事项。

1.     请尽量减少组合个数。

2.     组合时请从最后一位开始选择量块。

3.     整数部分的组合可以有多种不同组合方式,但是考虑到磨损,请尽量仅使用相同规格的量块。

要点如下!


·     请确认公称尺寸(mm)。
个数较多的套装针对一个尺寸所需的组合个数更少,而组合方法更多,更能够维持精度、减少损伤。

·     请根据使用目的相应确认等级。

·     请确认是钢制还是陶瓷制。

使用目的

等级

工作用

安装工具刀具

2

制作量规、测量仪器类的灵敏度调整

1或2

检查用

机械零部件、工具等的检查

1或2

量规的精度检查、测量仪器类的精度调整

0或1

标准用

工作、检查用,量块的精度检查、测量仪器类的精度检查

K或0

参考用

标准量块的精度检查、学术研究用

K

 塞尺

这一工具是用于测量其他测量仪器难以实现的狭窄缝隙尺寸测量。

量规的种类与优点

量规的种类与优点

将长而薄的金属板收纳在盒子中。
可以用金属剪刀按照所需的量切断后使用,也可以不切断,而是在使用后放回盒子中。

量规的种类与优点

可用于汽车发动机、其他内燃机组装及调整,便于进行单一间隙的连续测量。

量规的种类与优点

小知识  间隙测量工具


·     塞尺
  将长条状的塞尺截断后使用。

量规的种类与优点

·     间隙规(测厚规)
  可对不同厚度种类组合使用。可提供JIS规格兼容产品。这一工具可以轻松而准确地检查两个平面之间的细微间隔。

量规的种类与优点

通常只要使用间隙规这个名称就知道是指哪种工具,而在英语中,将测量间隙的工具总称为“feeler gauge”(塞尺)。

 

【注意事项】
切割间隙规使用时,一定要用细油石等将切割端打磨干净,去除毛刺、折边后方可使用。

要点如下!


·     请确认厚度(mm)。

o  厚度范围为0.005mm1.000mm

·     请确认塞尺长度(m)。(通常为每卷1m)

 间隙规(测厚规)

这是用于测量2面之间间隙尺寸的工具。

·     每一片间隙规称为叶子。产品的厚度等级是根据该叶片的厚度精度分级,可分为JIS规格精度产品和一般产品,其中,JIS规格产品的厚度精度允许范围通常是一般产品的1/2~1/3,其精度更为严格,已成为符合时代要求的严格产品。

量规的种类与优点

优点

·         厚度精度因每片叶片的厚度而异。建议尽可能不要将2片重叠在一起,而应单片使用。(重叠使用会导致测量精度降低。)

·         根据叶片的末端形状不同,可分为2种。

量规的种类与优点

用途例

·         安装机械等时,测量机械与安装基座之间的间隙。

·         测量电动机或发动机的运动部分与静止部分之间的间隙。

·         测量各种门或盖子与机身间的间隙。

使用方法

将叶片水平插入间隙中。如果插不进去,不要强行插入,而应减小叶片厚度。另一方面,如果过于轻松插入,则应增加叶片厚度。

维护方法

重要之处在于,使用前应使用鹿皮等将表面擦拭干净,使用后,充分涂布防锈粉和量具油,以防止生锈。

小知识  间隙规的规格


JIS规格的叶片精度

(单位:mm)

厚度尺寸分类

厚度尺寸容差

宽度方向上翘曲容差

0.01 以上 0.06 以下

± 0.003

0.06 以上 0.10 以下

± 0.004

0.10 以上 0.35 以下

± 0.005

0.35 以上 0.65 以下

± 0.008

0.004

0.65 以上 3.00 以下

± 0.010

0.005

备注:本表中的值是20时的数据。

【注意事项】
请在使用前进行清扫、检查,确认表面无污垢、锈迹、划痕。叶片表面,即测量面的异常会导致误差。

要点如下!


·     请确认长度(mm)。(标准叶片宽度为12.7mm。)

·     请确认与间隙相匹配的测量范围(厚度组合)(mm)。

 锥形规

这是利用量规面(锥形加工)测量间隙及孔径的工具。

厚锥形

宽锥形

圆柱锥形

这是利用厚锥形测量间隙的量规。

利用宽锥形测量间隙。

这是用于测量孔径或间隙的工具。

量规的种类与优点

量规的种类与优点

量规的种类与优点

量规的种类与优点

量规的种类与优点

量规的种类与优点

根据测量位置选择量规种类。

量规的种类与优点

使用方法

<间隙测量时>
测量间隙时,利用量规的厚度(面接触)进行测量的可靠性更高。

量规的种类与优点

<孔径测量时>
进行内径测量时,圆柱型的可靠性更高,除此以外的型号有可能发生测量误差。

例)利用圆柱型测量时。

量规的种类与优点

例)利用厚度型量规测量时。

量规的种类与优点

 

要点如下!


·     请根据用途相应选择量规类型。

·     请确认测量范围(mm)。

 焊接规

这是一种外形紧凑的量规,仅需一件即可完成焊接有关的多种测量。

量规的种类与优点

优点

·         这种量规被设计为能够装入口袋中的紧凑尺寸,在高脚手架等环境中,尤其能够发挥出其威力。

·         能够支持焊接所需的多种测量的多功能型量规。

量规的种类与优点

关于测量位置

一般用/一般高精度用

· 焊肉尺寸的测量

量规的种类与优点

· 焊接前加工测量

量规的种类与优点

· 应用测量

量规的种类与优点

一般凹陷用

· 凹陷深度测量

量规的种类与优点

· 斜角、槽角测量

量规的种类与优点

· 位移台阶测量、对接台阶测量

量规的种类与优点

· 角焊缝脚长测量及焊缝高度控制

量规的种类与优点

· 角焊缝喉部厚度测量

量规的种类与优点

· 间隙测量、板厚测量

量规的种类与优点

 

要点如下!

· 请根据测量位置选择尺寸、机型。

 定心规

用车床进行螺纹加工时,这一工具用于检查刀具(咬合)刃形的角度检查。

量规的种类与优点

量规的种类与优点

优点

·         用于车床加工螺纹时,在安装使螺纹切削刀具时,应确保切削刃与工件之间呈直角。

使用方法

利用定心规,可轻松让切削刃与工件之间保持直角。

量规的种类与优点

只要两者均完全贴合,即可保证切削刃呈直角。

要点如下!

· 请确认是公制用还是英制用工具。
  · 请确认刃尖角度是55°还是60°。

 角度规

用于进行工件角度检查的工具。

量规的种类与优点

优点

·         相比于常规性的外角检查,能够更为轻松简便的完成难以测量的内角检查。

使用方法

将测量对象的角度部位顶在量规部位上,进行对比测量。
  量规上刻印的角度为余角(90°减去角度后的差值),10°的量规表示量规自身实际角度为80°(余角)与100°(补角)。

量规的种类与优点

例)刻印为10°的量规
下部角度为80°
上部角度为100°。

标注角度

量规的标注角度如下。
1°、2°、3°、4°、5°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、14 1/2°、15°、20°、25°、30°、35°、45°

要点如下!

· 请确认标注角度。
   
所刻印的角度并非量规自身的角度,而是用90°减去量规自身角度后的角度差值。

 半径规

这是用于进行工件、模具、木模等的R部位(曲线部位)尺寸检查的量规。

圆形槽用
适合用于圆形槽(管道外径及碗形等)的测量。

量规的种类与优点

方形槽用
适合用于方形槽(桌子或重箱的转角等)的测量。

量规的种类与优点

圆形槽/方形槽两用
可进行圆形槽/方形槽两者的测量。

量规的种类与优点

优点

·         可以快速读出用游标卡尺、直尺等一般测量仪器无法测量的曲线部分(R)的尺寸。

·         用量规顶在测量对象的曲线部分,通过目视确认读取尺寸。

用量规顶在曲线部分,读取尺寸。

量规的种类与优点

要点如下!

· 请确认形状。
  · 根据曲线的形状,选择圆形槽(1/2圆)、方形槽(1/4圆)、圆形槽/方形槽两用型,并选择尺寸相匹配的半径规。
  · 请选择量规刻度的刻度数(尺寸)。

 螺距规

这是用于确认常规螺纹螺距的工具。

量规的种类与优点

优点

·         常规的螺纹主要有公制螺纹、惠氏螺纹、通用螺纹3种规格,日本最常用的就是这3种规格的螺距规。

将螺距规顶在尺寸不明的螺纹上,通过目视读取该螺纹的螺距。

量规的种类与优点

· 量规上刻印有螺纹的螺距尺寸,可轻松读取。

量规的种类与优点

· 刻印的数字,对于公制规格的螺纹,是表示牙到牙的距离,对于英制规格则是表示1英寸(25.4mm)中的牙数。

<公制规格>
 
表示螺纹牙到牙的尺寸。

量规的种类与优点

<英制规格>
 
表示1英寸中的牙数。

量规的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认是公制用还是英制用工具。
  · 请确认角度。

 显示角度公制用mm60度英制用牙数55度60度

 C面测量规

这是倒角加工后用于测量C面大小的工具。

量规的种类与优点

· 可以将方形(立方体)工件固定在车床上,用刀片进行磨削加工后,在保持固定状态下进行测量。

量规的种类与优点

· 也可测量R面。但是,面的形状需要由测量者目视判定。

量规的种类与优点

 

优点

·         能够简单、迅速的进行C面测量。

使用方法

· 为了确保较小的面也能够完成测量,对0点做了避让加工(切缝)。

量规的种类与优点

· 未倒角的状态下也能完成测量。

量规的种类与优点

 

小知识  什么是C面倒角

以C标注的C面是指将90°的角部位倒角加工为45°的角度。

量规的种类与优点

要点如下!

· 请确认测量范围(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities