欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工业用尺子的种类与优点

  • 2023.02.09 13:15:40
  • 米思米
  • 3080

 可贴式直尺

带有胶带的钢制扁平刻度尺。

     工业用尺子的种类与优点

优点

·         带有胶带,可粘贴固定在作业台上。

工业用尺子的种类与优点

·         可用剪刀将刻度尺按照易用的长度切断后使用。

工业用尺子的种类与优点

用途

粘贴在作业台或机床上进行测量作业。

工业用尺子的种类与优点

要点如下!

· 请确认尺寸(长度)。
  · 请选择正向刻度、逆向刻度、双向刻度。

 折尺

采用折叠式,非常易于携带的直尺。

工业用尺子的种类与优点

优点

·         包括不锈钢、玻璃纤维等多种材质。玻璃纤维制的防水且不易导电。

·         可在90°、180°位置定位停止,具有优越的操作性能。

工业用尺子的种类与优点

用途

直尺太长、卷尺易折弯,所以在建筑和电气施工领域,折尺常用作为袖珍便携工具。

工业用尺子的种类与优点

要点如下!

· 希望放入口袋中携带时,请使用本产品。

滚轮尺

只需滚动即可轻松完成距离测量。

工业用尺子的种类与优点

沿着道路,一边让车轮滚动一边移动,即可在计数器上显示距离。

工业用尺子的种类与优点

优点

·         与卷尺等相比,只需1人即可轻松完成距离测量。

·         滚轮可伸缩,便于携带搬运。通常长度单位为1cm或10cm。1cm为单位的产品最多可测量1km,10cm为单位的产品最多可测量10km。

·         尽管使用方便,但是并不适合用于精度要求较高的测量。

要点如下!

· 请确认是需要单轮型还是双轮型。
  · 请确认是否需要带支架。
  · 请确认测量范围。
   (1cm~多少m)
   (10cm~多少m)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities