欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平台的种类与优点

  • 2023.02.09 13:29:28
  • 米思米
  • 1281

·         铸铁箱式平台

·         石制平台

·         V型块(垫块)

·         带V槽正方形垫块

·         A型V型块(A型垫块)

 铸铁箱式平台

这是划线作业以及测量检查时使用的台面。
在安装时,请确保平台的上表面处于水平状态。

平台的种类与优点

·           包括利用刨床刨平的机械精加工产品与刮削加工(研磨加工)产品。
  机械加工:用作为划线台(一般作业用)。
  刮削加工(研磨加工):用作为检查测量台(高精度作业用)。

 

· 机械精加工
  利用平面打磨机床进行精加工。

平台的种类与优点

· 刮削加工(研磨加工)
  这是使用称为刮刀的工具,由熟练工匠一点一点手工刮削而完成的精密加工方法。表面会呈现鳞片状花纹。

平台的种类与优点

 

优点

·         用作划线作业、精密组装作业的基准面,或是用作检查测量台等。

用途

用作划线和测量平面基准的水平台面。

平台的种类与优点

【注意事项】
使用后请将污垢擦拭干净并涂上防锈油。
使用前请先擦掉防锈油。

要点如下!

·        请确认所需大小(宽×进深×高)(mm)。

·        请确认精度。

·        请确认是机械加工还是刮削加工。

·        请根据用途相应选择平面精度(A级、B级、0级、1级、2级)。

 石制平台

这是划线作业以及测量检查时使用的台面。可确保高精度。

平台的种类与优点

优点

·         由于采用石头制成,没有磁性,且其细密的结构使其坚硬光滑。量具与测量对象之间不会有任何连结(吸附)。

·         由于是石头材质,所以比一般的箱型平台具有更好的耐磨性和刚性,不生锈,不受温度变化的影响,能够保持高精度。

平台的种类与优点

【注意事项】
使用后请将污垢擦拭干净并涂蜡保管。
使用前请先擦掉保护蜡。

要点如下!

·           请确认所需大小(宽×进深×高)(mm)。

·           请确认平面精度。(0级或1级,需要进行高精度检查时选择0级)

 V型块(垫块)

这是用于圆形工件精密划线和测量夹具用支架的垫块。
每2个1组,用于精密研磨加工。

B型 V型块

平台的种类与优点

优点

·         这是用于圆形工件划线、测量夹具、圆柱型产品精密检查的支架。

·         使用高精度平台作为划线台。

·         V型槽精密加工为90°,用于圆柱体检测和圆棒的精密划线。

平台的种类与优点

 带V槽正方形垫块

平台的种类与优点

优点

·         利用夹持金属配件夹紧工件,并使用直角线、平行线、V型槽进行划线,或用作为夹具等。

 A型V型块(A型垫块)

每2个1组,用于精密研磨加工。可夹紧多种尺寸的圆棒。

平台的种类与优点

优点

·         具备3个V型槽,可通过翻转来固定最多3种不同尺寸的圆棒。

【注意事项】
使用后请将污垢擦拭干净并涂上防锈油。
使用前请先擦掉防锈油。

要点如下!


·     请根据测量工件的大小相应选择V型槽宽度(mm)。

平台的种类与优点

·     请确认尺寸(宽×进深×高)(mm)。

·     请确认精度。

平台的种类与优点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities