空气离子计数器
测量空气中的空气状态。
优点
· 为了能够确认肉眼不可见的离子,采用数值表现形式。
· 本仪器是用于计量1cc空气中含有多少个离子。
在家电和空调制造商的工厂中,用于质量检查中的离子检查。 | 用于空气环境检查及测量。 | 在住宅设备制造商处,用于墙纸、建材的负离子检查。 |
氧浓度监视器
优点
· 用于实验室、仓库、隧道、无尘间、地下室等场所的防缺氧和氧浓度控制。
CO2监视器
优点
· 依据建筑物管理法和办公室卫生标准规定,用于CO2测量。
要点如下! |
· 请确认离子测量范围(个/cc)。 |
测量对象离子 | 空气离子(-/+离子) |
对象离子尺寸 | 小离子(纳米尺度) |
离子测量范围 | 10~1236000个/cc |
测量检测时间 | 约0.25秒/1次 (-/+离子切换测量时) |
数据记录容量 | 最大27000组数据 (离子量、温度、湿度、时间、日期) |
运行环境条件 | 5~35℃ 85%RH以下 (无结露) |
最大消耗功率 | 2.1W |
气体采集器
在各种领域测量现场气体浓度。
· 用于各种工厂的工作环境测量和工序中的浓度测量等。
优点
· 只需简单操作,即可当场在短时间内完成测量。
· 可通过更换所安装的检测管,测量各种不同的气体。即使是同一种气体,根据测量范围不同,也可能会有多种不同机型。
测量流程
① 在气体采集器中安装对象气体的检测管。 | ② 拉把手,吸入气体。 | ③ 检测管与测量气体发生反应而变色,根据变色的边界与刻度读取出浓度。 |
要点如下! |
· 请确认测量对象气体。 |
气流检查器
使用发出白烟的烟管检查气流的方向和速度。
在建筑工地安装换气扇或通风室后,用于确认其发挥出的性能是否达到预期。
优点
· 不使用明火,可连续性或是间歇性地冒烟,以便于进行气流管理。
(以前是使用香烟或线香产生的烟雾)
关于断续型与连续型
断续型
利用喷雾器状的橡胶球断续发烟。
连续型
这是由喷雾器和气球2个橡胶球组成,利用喷雾器给气球充气,待气球充满气后打开旋塞,就可以源源不断地连续喷出烟雾。
【注意事项】
发烟管冒出的白烟并非由明火产生,但烟雾中含有腐蚀性气体(氯化氢),因此不可用于有精密机械或电子零件的场所。发烟管中含有四氯化钛,因此依据民航法的规定,不能带上飞机。
要点如下! |
· 请选择是采用间歇性提供少量烟雾的型号,还是采用在一段时间内连续提供烟雾的型号。 |
复合气体检测仪
这一仪器是用于测量可燃气体或有毒气体是否泄漏到大气中,以及其在大气中的浓度。
优点
· 可在各种应用领域中同时测量、同时显示氧气、可燃气体、硫化氢、一氧化碳四种类型的气体。
主要对象气体
甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢
用途
在各种工厂中的日常检修、各种作业过程中,确保现场工人的安全。用于罐内、检修口内、隧道等地下施工现场作业前的安全确认,确保作业人员作业时的安全。
可燃气体检测仪
主要对象气体
可燃性气体、可燃性溶剂的蒸汽
优点
· 适用于防止可燃气体泄漏引起的爆炸。
用途
用于各种工厂、罐内、隧道等地下施工现场的日常巡检、保障安全。
燃烧尾气检测仪
主要对象气体
氧气、一氧化碳、可燃性气体
优点
· 这一仪器是用于分析从燃烧器和锅炉的烟囱中排出的气体。
氟氯烷检测仪
主要对象气体
氟氯烷(R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A、R500、R502、R507A、R600a)、HFO-1234yf、SF6
优点
· 气体泄漏量由LED显示屏显示,泄漏位置则通过警报声通知。
要点如下! |
· 请根据要测量的气体成分和该气体的浓度(测量范围)相应选择分析仪。 |