水分测量仪
用于测量木材、砂浆、纸张等的水分含量。
直流电阻式

探头
这是与利用电子测量仪测量的场所相接触的电极。

优点
· 电子水分测量仪是利用电阻来测量物质中所含有的水分。
· 物质有其固有的电阻值。

按目的区分水分测量仪的种类
· 直流式水分测量仪(电阻式) |
|
要点如下! |
· 请确认测量材质(木、砂浆、纸)。 |
折光仪
这是利用光的折射测量溶液浓度的仪器。
将1~2滴样品滴到棱镜表面并通过目镜观察。
可用于各种液体的浓度管理。

· 浓度计…拉面汤、炖菜、酱汁等中,除了糖分以外,还含有盐、酸、萃取物等固形物,这一仪器可用于测量100g溶液中含有多少g这些物质。
· 糖度计…橘子和苹果等果汁、果酱、蜂蜜等大部分都仅有糖分溶解在其中,所以可用于测量每100g中含有多少克糖分。
优点
· 将光的折射现象应用于浓度、糖度的检测原理,从而完成测量。
各种样品的折射率与Brix的关系
※请用作为折光仪选型的参考。

小知识 什么是Brix |
Brix(白利糖度)主要用于酿酒、制糖、果实工业等食品工业中,这是利用糖度来度量蔗糖(也就是砂糖)、果糖、转化糖、葡萄糖等各种糖含量的物理量。但是需要注意的是,在含有除蔗糖以外的固形成分的溶液中,尽管Brix值可以作为衡量固形物成分浓度的指标,但由于蔗糖以外的糖类成分和非糖类成分(例如食盐)也有折光作用,所以并不能直接用作为糖含量(重量比)的参考值。果汁中的可溶性固形物成分中,果糖和葡萄糖含量很高,与实际的糖类总重量不同,因此为了了解糖类重量,必须进行换算。 |
要点如下! |
· 请确认要测量浓度的对象物质。 |
电导率计
用于纯水/锅炉水管理、河流和湖泊的水质检查,测量导电的难易程度。
手持型
| 紧凑型
|
优点
· 用于纯水管理、杂质检查、酸雨等环境测量、化学溶液浓度检查、土壤测量等用途。
小知识 关于电导率 |
电导率是电流流动难易程度的指标。单位为S/m(西门子每米)。如果一种物质溶解在液体中能导电,则该液体称为电解质溶液,溶解的物质称为电解质。在溶液中输送电荷的粒子称为离子。在水中,离子携带电荷。水中的离子越多,则能够输送的电荷越多,因此电导率也就越大。 |
用途
用于水质管理。 | 电导率测量对于河流、湖泊、地下水、排水的水质管理至关重要。 |
用于酸雨测量。 | 测量酸雨时,建议先测量电导率,确认雨水污染后再测量pH值。 |
用于EC测量。 | EC(土壤电导率)测量对于了解土壤质量至关重要。 |
用于盐浓度测量。 | 这一设备也是检查安装在小型船舶、巡逻船上的海水淡化设备的理想选择。 |
印刷润版液 | 对于印刷润版液来说,即使是轻微的浓度变化也会导致电导率发生较大变化,因此非常适合使用本设备进行正确稀释浓度的维持管理。 |
单位速查表
· 旧单位与SI单位的关系

· 单位速查表
旧单位 | SI单位 | ||||
μS/cm | mS/cm | S/cm | μS/m | mS/m | S/m |
0.01 | 0.0000 | 0.00000001 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
0.1 | 0.0001 | 0.0000001 | 10 | 0.01 | 0.00001 |
1 | 0.001 | 0.000001 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
10 | 0.01 | 0.00001 | 1000 | 1 | 0.001 |
100 | 0.1 | 0.0001 | 10000 | 10 | 0.01 |
1000 | 1 | 0.001 | 100000 | 100 | 0.1 |
10000 | 10 | 0.01 | 1000000 | 1000 | 1 |
100000 | 100 | 0.1 | 10000000 | 10000 | 10 |
1000000 | 1000 | 1 | 100000000 | 100000 | 100 |
10000000 | 10000 | 10 | 1000000000 | 1000000 | 1000 |
*速查表的使用方法*
例如,将100mS/m的单位换算为“mS/cm”时,只需横向滑动,即可查出换算为1mS/cm。
例如,将5000mS/m的单位换算为“S/cm”时,只需横向滑动,即可查出换算为0.05S/cm。
同样,550μS/cm换算为55mS/m。
要点如下! |
· 探头(测量部位)有若干种。请选择与电导率测量范围相符的探头。 |
pH测量仪(紧凑型)
这是用于测量水溶液性质(酸性、碱性)的测量仪器。

优点
· pH测量对于阐明物质的化学性质以及管理化学反应来说是不可或缺的。可广泛应用于各种领域。
什么是pH
这是用于表现水溶液性质(酸性、碱性)程度的单位。pH7为中性,越接近pH0则表示酸性越强,约接近pH14则表示碱性越强。

pH测量仪(手持型)

优点
· 还有便携式型号,可用于废水及河流等的水质检查,以及在各种场景下测量pH值。
可在各种领域进行pH值测量。
纤维、染色 | 用于纤维的汗渍耐久性测试和染色过程管理。 |
化学 | 用于半导体、合成树脂、化肥等的过程管理。 |
金属、矿业 | 用于原矿石金属精炼所需电解液的pH值调整。 |
电气、电化学 | 用于电镀、金属表面处理的精加工工序等。 |
医药、化妆品 | 用于生产过程中的化学反应调整、无菌检查等质量管理。 |
食品、酿造 | 用于口味及安全性相关检查。用于酿造食品的发酵管理。 |
上下水道 | 用于净水厂的过滤过程、污水处理厂的水处理过程以及排放时的水质管理。 |
医疗机构 | 用于试剂的pH值测量、龋齿的pH值、血液、胃液、尿液等体液的诊断测量。 |
污染相关 | 用于公共机构的水质标准测量,以检查工厂废水的水质污染情况。 |
印刷 | 用于调整影响油墨干燥状态和印刷品色调的润版液的pH值。 |
要点如下! | |
· 请确认测量项目。 | |
余氯测量仪
这是用于自来水、水箱、游泳池等的余氯浓度测量仪。

优点
· 用于测量自来水、水箱、游泳池、烹饪水、浴场中的余氯浓度。
测量前必须进行校准。
校准……指让设备在测量前记住基准值的操作。
① 用样本水冲洗试样管2次以上。 | ② 向试样管中填充样本水,直至达到标准线。 | ③ 将DPD分包试剂加入试样管中。 |
|
|
|
④ 轻轻震荡试样管,让试剂溶解。 | ⑤ 将试样管插入试样管插入口。 | ⑥ 关闭遮光盖,按下测量按钮。 |
|
|
|
也可测量温泉水。 |
|
试样水条件
0~45℃、pH3~11、浊度2以下(希望无色透明)的水。
所含有的任何浓度的二氧化氯、臭氧、溴、碘都会干扰测量。如果含有铁、锰等金属离子,也有可能会干扰测量。
· 如下所示水质(成分)的试样无法测量。
含有酒精、溶剂、海水、油的试样。
要点如下! |
· 请确认测量样本是否在测量范围内(0.00~2.00mg/L)。 |

























