通用测振仪
振动可分为线性振动、弯曲振动和扭转振动,这一仪器可用于解决许多问题。
手持型(测量用) | 固定式(测量用) | 卧式(地震监测用) |
· 通用型手持测振仪 · 可广泛适用于各种用途。 · 轻巧、紧凑 | · 通用型电荷放大器 · 电荷型、兼容内置放大器型传感器 · 高精度 | · 用于地震监测的振动检测仪和数字监视器 |
手持型加速度测量示例
引擎发动时的冲击加速度测量 | 液压、气压缸杆顺畅滑动确认 | 冲压机的冲击加速度测量 | 缓冲材料评估试验中的冲击加速度测量确认 |
接触型检测仪(传感器)的安装
检测仪有如下所示的安装方法。每种安装方式都有其优缺点,请选择适当的安装方法。
安装方法 | 螺丝固定 | 粘合剂 | 双面胶带 | 磁铁 | 固定销 |
易于安装程度 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
测量参考值 | 检测仪性能 | 检测仪性能 | 最大2kHz | 最大1kHz | 最大500Hz |
要点如下!
· 测振仪除了可用于测量和监测各种旋转机械、泵、机床、设备等外,还广泛应用于冲击试验、跌落冲击测量、旋转平衡校正、工厂地面、建筑、大楼、电梯的微小振动测量,以及地震测量等。请根据用途进行测振仪和检测仪选型。
通用型频闪仪
通过定格动画显示即时图像以进行运动分析。
通用型(充电式)
频闪仪、闪光装置
频闪仪是一种可以重复发出非常短的闪光的设备,闪光持续时间约为2万~10万分之1秒,闪烁频率最高可达每秒1000次。这一重复发光周期可自由调整。当频闪仪的发光周期与运动物体的运动周期相匹配时,物体看起来像是处于静止状态。此外,通过改变相位,高速移动的物体看起来好像在缓慢移动。这一设备还被用作非接触式转速计,用于测量电机和风扇等旋转物体。
手持型
便携、轻便、紧凑的频闪仪
用途
用于诸如轧钢以及电镀加工中的缺陷检测、印刷中的色差检测、高速输送机等的运行状态的观察等,必须在高速移动状态下进行“静止状态”的观察和检查的领域,以及在舞台及游乐设施等领域用作为特效照明等。
无需接触即可测量转速。无需在旋转体上粘贴反射胶带。
通过定格动画进行动作分析
关于转速与静止图像
作为频闪仪的一个特性,当闪光次数(频率)为被测物体转速的整数分之一(1/2、1/3…)时,也能看到一幅静态图像。此外,当闪光次数为整数倍(2、3、4倍…)时,可看到整数倍的静态图像。测量无法预测的转速时,请从高到低逐渐减少闪烁次数,并读取第一次看到静态图像时的值。
旋转体的转速(fpm) | 频闪仪的闪光次数(fpm) | 闪光次数/转速 | 静态图像的数量 |
以900fpm转速旋转时 | 3600 | 4倍 | 4 |
2700 | 3倍 | 3 | |
1800 | 2倍 | 2 | |
900 | 1倍 | 1 | |
450 | 1/2倍 | 1 | |
300 | 1/3倍 | 1 |
要点如下!
· 请根据用途确认是通用型还是印刷机用。
(需要检查风扇或齿轮等的转速或振动时请使用通用型,而与印刷相关的检查请使用印刷机用的型号。)
· 请确认发光次数(fpm)。
· 请确认电源类型。(100V或是充电式)