欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

膜厚计、探测仪的种类与优点

  • 2023.02.27 15:30:49
  • 米思米
  • 1092

 膜厚计(电磁式膜厚计)

用于测量涂层、镀层等皮膜的厚度。

膜厚计、探测仪的种类与优点

优点

·         可测量皮膜厚度。
(例)用于车辆…基材
钢材
        皮膜
漆膜
        测量漆膜厚度。

·         即使是无法使用游标卡尺的地方也能够完成测量。

·         可立即获知测量点的数值。

测量对象截面图

膜厚计、探测仪的种类与优点

原理

电磁感应式
当铁靠近带有铁芯的线圈末端时,即使其距离仅仅只发生微小改变,线圈的电感(是指电流变化表现为感应电动势的特性)也会随之发生变化。利用这一变化就可测量膜厚。

涡流式
利用高频电场在金属表面感应产生的涡流大小与薄膜厚度之间的电相关性,可测量出铁以外的金属基材上的绝缘性皮膜的厚度。

测量方法的差异

测定方式

基材

皮膜

电磁感应式

磁性体(铁、钢、铁素体不锈钢等)

非磁性皮膜(漆膜、镀层(镍除外)、树脂内衬等)

过电流式

非磁性金属(铝、铜、奥氏体不锈钢等)

绝缘性皮膜(漆膜、树脂膜、氧化铝等)

两用型

磁性体(铁、钢等)非磁性金属(铝、铜、不锈钢等)

非磁性皮膜
  绝缘性皮膜

适合用途一览

无损测量铁基材上处理后的涂层、内衬等绝缘性皮膜以及非磁性金属皮膜的厚度。
含铁、钢以及铁素体不锈钢等。

· 漆膜:机器设备、汽车、船舶、桥梁、钢结构等
· 内衬(防腐蚀膜):树脂、焦油环氧树脂、橡胶、搪瓷、沥青等
· 镀层:锌、铜、铬、锡等(镍以外的镀层)
· 金属喷镀、磷化、氧化膜、热喷涂膜等
· 以钢板为基材的金属箔、树脂薄膜、抗蚀剂薄膜等的厚度测量

要点如下!

· 请确认基材金属(铁或非铁)。
  · 请确认测量用途(皮膜、镀层、内衬、薄膜等)。
  · 请确认测量范围(厚度)(mm)。

 针孔探测仪

用于进行绝缘物针孔(贯穿孔)的检查。

膜厚计、探测仪的种类与优点

优点

·         只需将探头放在薄膜上,即可在不损坏薄膜的情况下进行针孔检查,从而提高作业效率。

膜厚计、探测仪的种类与优点

用途

· 用于化工厂机械装置、罐体、管道、阀门等要求具备耐化学性的内衬膜。
· 用于给排水、煤气、电力等地下管道的涂覆层。
· 用于污染处理设备等需要对抗特殊污染气体、污染液体的耐腐蚀涂层内衬。
· 用于易受各种污染物影响的建筑物、构筑物、机械装置的防锈/防腐涂层和内衬。
· 用于船舶、船用设备、沿海及水下设备的防腐涂层和内衬。
· 用于精密设备、电气设备等重要部位的防腐涂层和内衬。
· 用于搪瓷浴缸、树脂涂层浴缸、温泉设备、机器设备防腐涂层内衬。
· 用于重新喷涂成本高昂的大型物体的喷漆和内衬。
 
内衬…是指为了防腐蚀、防磨损等目的而衬上与用途相符的材料。也称为衬里。

种类

高频式
直流式
脉冲式(不储存静电)
混凝土专用
湿式(需要用水打湿皮膜后进行测量)

针孔检查小知识

膜厚计、探测仪的种类与优点

在绝缘性皮膜上,只要出现一个很小的孔(针孔)就会导致导电,因此需要检查是否发生穿孔。

要点如下!

· 请确认检查对象的厚度。
   (1mm以上或1mm以下)
  · 请确认电极刷形状。
   (平型或圆形)
  · 请根据使用环境确认是小型还是标准型。
  · 请确认检查对象的材质、形状。
  · 请注意,作为检查的前提,基材必须是铁质(金属物)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities