欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于计量法

  • 2023.02.27 17:16:05
  • 米思米
  • 961

 使用“秤”进行交易或证明时,必须使用经计量法检验合格的特定计量器具。

关于交易、证明

交易”是指以交付商品或服务为目的的商业行为,无论其是有偿还是无偿,“证明”是指公开或在商业过程中向他人表明某些事实真实无误。其定义如上所述。(法律第2条第2项)

关于指定计量器具

可用于交易和认证的秤称为“指定计量器具”。这是经过型号认证,经检验合格的秤。凡经过检验合格的秤,其刻度盘或铭牌上标注或刻印的“检验标志”或“标准合格标志”。根据旧计量法取得型号认证的秤,标注有旧计量法规定的H级、M级、O级精度等级,而根据新计量法取得型号认证的秤则标注有1级、2级、3级、4级的精度等级。
根据1993年颁布的《日本计量法》,最小刻度10mg以上、刻度数量100个以上的非自动秤属于指定计量器具。

什么是交易、证明用

在商业交易领域(比如在商店计量和销售物品时),如果秤的精度不正确,则无法进行正确交易。
因此,需要根据《计量法》这样的法律统一计量标准,严格规定检查、管理方法(可溯源性),以保持计量器具的准确性。其结果就是,作为“指定计量器具”被认证为适合“交易及证明”用途的秤被赋予“检验标志”。

〈检验标志〉

                                                                                  关于计量法

在日本制造计量器具时,接受日本经济产业大臣、都道府县知事或经济产业大臣指定人员进行的检查,检查合格的计量器具上会添加这一标记。

〈标准合格标志〉

关于计量法

由日本经济产业大臣指定的指定制造业者(请将其理解为制造商)在制造计量器具时,将这一标志刻印在经检查合格的计量器具上。

根据《日本计量法》第19条的规定,用于交易、证明的“秤”有义务定期接受检验。

被视为交易的事例

·         在超市、商店等处,用于买卖标注(注明)重量的商品的秤

·         在工厂、办公室等处,用于购买原材料、出售产品的秤

·         在学校、午餐中心等处,用于购买食品原料的秤

·         承运企业等(包括快递驿站)用于计算货物运费等的秤

·         农业、渔业中用于买卖和运输农产品和海产品的秤

·         医院、药店等用于配药的秤

·         废弃物处理企业用于计算处理费用的秤

·         用于最终确认自动装箱机(自动秤)包装的产品数量的非自动秤

·         观光农庄或农贸市场中,用于价格计算和重量计量的秤

被视为证明的事例

·         保健所(保健中心)、医院、学校、社会福利设施、幼儿园、保育所、妇产科医院等处,用于进行法律法规等所规定的健康检查(体重测量)的秤(体重秤)

要点

购买指定计量器具后,必须通过每2年1次的定期检验或经由注册计量师代替定期检验进行的检查合格后,方可继续作为交易、证明用途使用。而并非购买指定计量器具后就能够永久性地作为交易或证明用途使用。

关于精度等级

根据《日本计量法检验规程》,指定计量器具的精度等级被标注于铭牌及刻度盘上。但是,用于交易、证明意外用途的未经认证的秤上,不标注精度等级。

旧计量法

在以往的旧日本计量法中,根据刻度及刻度数量分类为以下3种等级。
2010年8月31日之前允许生产。
 无使用期限限制。

精度等级

刻度等

刻度数量

H

0.01g以上 0.05g以下

2001以上

0.1g以上

10001以上

M

0.01g以上 0.05g以下

100以上 2000以下

0.1g以上 0.5g以下

100以上 10000以下

1g以上

1001以上 10000以下

O

1g以上

100以上 1000以下

新计量法

在新日本计量法中,根据刻度及刻度数量分类为以下4种等级。

精度等级

刻度等

刻度数量

一级

0.01g以上

50000以上

二级

0.01g以上 0.05g以下

100以上 100000以下

0.1g以上

5000以上 100000以下

三级

0.1g以上 2g以下

100以上 10000以下

5g以上

500以上 10000以下

四级

5g以上

100以上 1000以下

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities