欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

扭矩扳手的种类与优点

  • 2023.02.28 09:32:44
  • 米思米
  • 619

 扭矩扳手

在对螺栓、螺母、螺钉进行扭矩管理时,扭矩扳手是用于防止过度拧紧或松动的必要工具。

扭矩扳手的种类与优点

优点

·         这是一种能够以预定扭矩正确地拧紧螺丝等的装置,通过以预定扭矩拧紧螺丝,可防止出现过度拧紧或拧紧不足的情况。拆装螺丝时用力过大会削弱螺丝,导致其断裂或弯折。

 

扭矩扳手的种类与优点

最常见的扭矩扳手

扭矩调整范围

扭矩调节范围因机型而异,在选型时,确保最常用的扭矩值为扭矩调节范围最大值的70%~80%,则使用寿命会更长。

小知识  关于扭矩

扭矩是与旋转相关的概念,是以“力”ד长度”来表现。例如,如图所示,在长度为L的扳手上施加力F时,螺栓所承受的扭矩为T。  

扭矩扳手的种类与优点

   

扭矩的单位,以前是以kgf・m表示,但1993年制定的《新计量法》中强制要求转换为SI单位(ISO国际标准),现在力的单位为N(牛顿)、扭矩则表示为N・m(牛顿米)。     

1N・m为0.10197kgf・m,1kgf・m为9.8067N・m。

 刻度盘式扭矩扳手

扭矩扳手的种类与优点

优点

·         由于可以从刻度上目视确认扭矩的变化量,因此可以准确无误地读取出实际扭矩。主要用于检查用途。

 板型扭矩扳手

扭矩扳手的种类与优点

优点

·         结构简单、磨损部分少,因而使用寿命较长。主要用于检查用途。

 数字显示式扭矩扳手

扭矩扳手的种类与优点

优点

·         无论工作姿势或熟练程度如何,都可以进行高精度扭矩测量。

 活动型扭矩扳手

扭矩扳手的种类与优点

优点

·         由于是活动型扳手,因此只要是在其可调节的嘴宽范围内,甚至包括英制尺寸的螺栓螺母也可予以应对处理。也可根据使用扭矩值相应调整扭矩。

 

扭矩扳手的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认开口尺寸(mm)。

 可换头扭矩扳手

 

扭矩扳手的种类与优点

优点

·         通过提供各种替换头,只需1把扳手即可用于各种用途。

要点如下!

· 请确认需要使用扳手、套筒、内六角、棘轮等方式中的哪一种拧紧。

 棘轮扭矩扳手

扭矩扳手的种类与优点

 

优点

·         由于是棘轮式,因此可以使用恒定的扭矩值快速拧紧。

扭矩扳手的种类与优点

要点如下!

· 请确认紧固扭矩值,并确保刻度与该扭矩值保持一致。     

· 请确认使用卡槽(另售)时的插入角(mm)。

要点如下!扭矩扳手

· 请确认扭矩调整范围。(1kgf·cm=0.098067N·m)     

· 使用卡槽(另售)时,请确认插入角度 (mm)。     

· 请确认最小刻度(N·m)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities