欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

同步齿形带参考信息

  • 2023.03.20 09:29:16
  • 米思米
  • 2392

早期破损的主要原因及其解决措施

异常现象

处理方法

异常磨损

皮带轮定位不
 
皮带轮轴的平行度不
 
皮带轮的法兰盘出现弯曲

・重新调整定位
 
・修正皮带轮轴的平行度
 
・修正法兰盘的弯曲

齿的压力作用面出现
  异常磨损

・超负荷
 
皮带过于张紧、过于松弛

变更设计,扩大皮带的宽度或是使用皮带间距较大的皮带。
 
・调整皮带的初始张力

与皮带轮外周面相接触的部分出现异常磨损

皮带轮齿形不
 
皮带过于张紧

・调整皮带的初始张力
 
特别要注意皮带轮齿尖的R,并重新制作。

齿缺失

皮带轮径过
 
小皮带轮啮合在6齿以下
 
・承受上冲击负荷

・变更设计
 
・增加小皮带轮的啮合齿数或是变更设计
 
・避免在皮带上施加冲击
 
・扩大皮带宽度

线被切断

・超负荷
 
・芯线弹性下降或受腐蚀
 
・有异物咬合
 
・在使用温度以上的温度下使用

・变更设计
 
・检查皮带的保存和运输情况
 
・避免施加冲击
 
・在皮带周边设置外盖
 
・降低环境温度

背面(背部橡胶)出现裂纹

・在低温环境下使
 
皮带轮径过

・升高环境温度
 
・加大皮带轮径

橡胶出现热劣化

・环境温度为高温,导致橡胶出现热老化

降低环境温度

橡胶出现溶胀

・有油附着
 
・有水附着

・避免油附着
 
・避免水附着

带轮齿出现异常磨损

・超负荷
 
皮带过于张紧
 
皮带轮材质不合适(过于柔)

・变更设计
 
・调整皮带的初始张力
 
・进行表面处理或是变更材质

带轮外周出现磨损

皮带轮达到寿
 
皮带过于张紧
  (
在皮带的背面可见到芯线)

・替换成新的皮带轮
 
替换成新的皮带轮、皮带。同时,松弛皮带的张紧度。

运转时出现异响

定位不
 
皮带过于张紧
 
・超负荷
 
皮带轮径过
 
皮带轮齿形不

・重新调整定位
 
・调整皮带的初始张力
 
・变更设计
 
・变更设计
 
・将皮带轮齿形设为标准尺寸

外观上出现伸长

轴间距短
 
・基座松弛

・调整成正确的轴间距
 
・强化基座的固定度

关于皮带轮定位

皮带轮定位出现不正常后,就会导致皮带出现早期断裂和法兰盘脱落。请调整定位(见下表)。

同步齿形带参考信息

MXL/XL/L/H/S□M/MTS□M/T系列

宽度(mm)

10

20

30

tanθ

5/1000

3/1000

2/1000


P□M/UP□M

宽度(mm)

30

tanθ

5/1000


□GT/EV5GT/EV8YU

宽度(mm)

20

20 < 40

tanθ

6/1000

3/1000

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities