· 轴承
· 树脂涂层轴承
轴承
这种机械零件是用于支撑在承担载荷的情况下旋转的轴。
优点
· 轴承是旋转部件中不可或缺的部分,用于尽可能地减少旋转时的摩擦。其主要特点是通过减少摩擦来提高机械的运行效率、延长机械的使用寿命,并通过防止卡死来消除机械故障。
轴承的原理
轴承由内圈、外圈、滚动体、保持架(用于帮助滚动体定位,使其能够正确旋转)组成,滚动体则包括“滚珠”和“滚子”两类。
滚珠(球)是在一个点上受力,因此适合高速旋转。滚子(滚柱)是在一条线上受力,因此主要适合用于需要承力的场合。
滚动轴承的分类
轴承的受力
轴承所受的力有两种,与轴线成直角的力称为“径向载荷”,承受这种力的轴承被称为向心轴承。而与轴方向相同的力称为“轴向载荷”,承受这种力的轴承被称为推力轴承。
封盖的功能
轴承上具有被称为封盖的橡胶或钢板盖,可以防止灰尘进入轴承或是轴承中的机油漏出。封盖包括与内圈接触的接触型与不发生接触的非接触型两种。接触型没有间隙,密封性更高,但是旋转时的摩擦较大。(需要优先保证防止垃圾侵入以及漏油时选用这种类型。)非接触型的摩擦较小,但是密封性低于接触型,所以适用于希望摩擦小于接触型,同时又希望能够在一定程度上防止垃圾侵入或漏油的场合。
要点如下! |
· 请确认尺寸(内径×外径×宽度)(mm)。 · 请确认轴承类型。 · 向心轴承(滚珠/滚子轴承) · 推力轴承(滚珠/滚子轴承) · 锥形轴承(圆锥滚子轴承) · 此外还有其他各种不同类型的轴承。 · 请确认轴承结构。 · 密封型(橡胶封盖/铁板封盖) |
树脂涂层轴承
这是在轴承外圈上增加了树脂成型而成的静稳性树脂滚轮。
作为一种应对特殊用途的产品,这种轴承也被用作控制自动扶梯台阶姿态的滚轮。
优点
· 作为输送滚轮,这种轴承被广泛应用于分拣设备的导向滚轮、立体停车场、自行车停车装置的导向滚轮、行走滚轮等各种用途。
· 在减轻噪音、振动方面具有优越性能。
用途
· 自动分拣装置(分拣机)、办公室文件输送设备、其他输送设备
· 链式输送设备、自动装配线设备、垂直输送设备
· 自动扶梯、立体停车场、自行车停车设备、自动门(特殊改造)
· 医疗设备、残障辅助器械
· 门开闭装置
使用注意事项
按照转速、载荷区分的滚轮适配选型表
· 轻载用/按转速、载荷区分选型表
单位:N(牛顿)
转速 rpm\ 尺寸 | φ20 | φ25 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | φ70 | φ75 | φ80 |
300 | 63 | 93 | 167 | 225 | 314 | 402 | 470 | 510 | 539 | 588 | 637 | 764 | 850 |
400 | 58 | 86 | 137 | 186 | 255 | 323 | 372 | 412 | 441 | 490 | 539 | 637 | 719 |
500 | 55 | 79 | 108 | 147 | 196 | 245 | 274 | 314 | 343 | 392 | 441 | 510 | 589 |
· 重载用/按转速、载荷区分选型表
单位:N(牛顿)
转速 rpm\ 尺寸 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | φ70 |
300 | 388 | 438 | 602 | 731 | 842 | 1014 | 1060 | 1165 | 1306 |
400 | 352 | 401 | 548 | 667 | 765 | 921 | 962 | 1062 | 1202 |
500 | 303 | 347 | 474 | 579 | 660 | 794 | 829 | 918 | 1050 |
1N=0.1019kgf
要点如下! |
· 请确认外径尺寸(mm)。 · 请确认所使用轴承的型号。 · 请确认是轻载用还是重载用。 · 请确认总宽度。 (聚氨酯部分的宽度,包括轴承内圈突起部位的宽度) · 请确认内圈突出部。 ※根据使用条件(冲击、偏载、温度、湿度、路面状况等)不同,耐载荷会有很大变化。 |
杆端(球面滑动轴承)
这是起到类似人体关节功能的带支架球面滑动轴承。
从小型设备装置到大型建筑机械,广泛应用于使用链接机构的各种设备。
优点
· 杆端
· 球体和外壳之间的球面接触确保了极其平稳的旋转和滑动运动。外壳上有机械加工出的内螺纹或外螺纹,易于安装。
· 球面滑动轴承
· 这种轴承可以承受较大的径向载荷和两个方向上的推力载荷,并能抵抗冲击载荷,因此是各类建筑机械、土木工程机械上低速重载摆动部分的理想选择。
用途
· 机器人、输送设备连接机构
· 机床、纤维机械、包装机械等的连接机构
· 工业设备、建筑机械、土木工程机械、盾构机上的气缸夹板和铰链
· 卡车避震
用于收割部分的末端。
关于无供油式
无供油式轴承适合用于承受固定方向上的载荷,且适合用于食品机械等不能使用润滑油的领域以及无法供油润滑的位置。
要点如下! |
· 请确认杆端(球面滑动轴承)的内径(mm)。 · 请确认是供油式(诸如润滑脂)还是无供油式。 · 对于杆端轴承,请确认是外螺纹型还是内螺纹型。 · 请确认是右旋螺纹(无标注)还是左旋螺纹(L)。 · 请确认外径、内圈宽度、外圈宽度(mm)。 · 请确认主体材质。(钢、不锈钢、铝等) |