欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

皮带/皮带轮的使用方法

  • 2023.04.20 15:09:48
  • 米思米
  • 3225

皮带、皮带轮

这是用于从机械到机械传递动力的装置。

皮带/皮带轮的使用方法

使用方法


V

皮带/皮带轮的使用方法

皮带轮截面图

皮带/皮带轮的使用方法

用于农业、土木工程机械、小型摩托车的无级变速器等。

皮带/皮带轮的使用方法

圆带

皮带/皮带轮的使用方法

皮带轮截面图

皮带/皮带轮的使用方法

用于小型机械、玩具等的小动力传动。

皮带/皮带轮的使用方法

齿形带

皮带/皮带轮的使用方法

皮带轮截面图

皮带/皮带轮的使用方法

用作发动机零部件中的同步带,并有齿以防止打滑。

皮带/皮带轮的使用方法

平皮带

皮带/皮带轮的使用方法

皮带轮截面图

皮带/皮带轮的使用方法

用于带式输送机和转台。

皮带/皮带轮的使用方法

多楔带

皮带/皮带轮的使用方法

皮带轮截面图

皮带/皮带轮的使用方法

结合了平带柔韧性与V带强摩擦力的优点。用于汽车辅机类。

皮带/皮带轮的使用方法

小知识  种类

根据皮带轮的三角宽度,皮带可分为A(12.5mm)和B(16.5mm)两类。还有同步带等特殊皮带,种类众多。


要点如下!

· 请确认皮带、皮带轮的形状和材质。

· 请确认使用温度。

· 请确认轴孔、键槽尺寸。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities