· 橡胶材料 | · 聚氨酯橡胶 |
橡胶材料
优点
· 橡胶材料最大的优点是其自身具有伸缩性。利用这种伸缩特性,其用途极为广泛。
小知识 橡胶的原料 |
· 天然橡胶是利用橡胶树的树液(乳胶)制造而成。 · 合成橡胶的原料则是提炼石油时产生的石脑油。 |
橡胶的种类与优点
天然橡胶 (NR) | 这是以天然橡胶为主要原料的最像橡胶的材料,通常具有优良的机械强度和回弹性。但是耐候性、耐油性较差。 |
氯丁二烯橡胶 (CR) | 耐候性、耐热性、耐油性、耐化学药品性等方面的性质较为均衡。用于传送带和防振橡胶。 |
丁腈橡胶 (NBR) | 这种橡胶具有优秀的耐油性,同时具有良好的耐磨性。又被称为丙烯腈-丁二烯橡胶。但是耐候性较差。 |
丁基橡胶 (IIR) | 由于其优良的耐候性和气密性,可用于充气轮胎的内胎等用途。 |
乙丙橡胶 (EPDM) | 这种橡胶具有极为优秀的耐候性、耐臭氧性,同时具有良好的耐热性。但是请注意,其不具备耐油性。 |
聚氨酯橡胶 (U) | 这种橡胶具有优秀的耐磨性,同时具有良好的回弹性、耐油性。但是这种材料不耐热、不耐化学药剂。 |
硅橡胶 (SI) | 这种橡胶常用作食品用垫圈。一般呈半透明颜色,具有优良的耐寒、耐热性能。但是请注意,这种橡胶在作业时容易产生静电,且撕裂强度较弱。 |
氟橡胶 (FRM/FKM) |
聚氨酯橡胶
在冲压加工中用作模具的弹簧和缓冲材料。
优点
· 这种橡胶可以根据使用目的相应加工成各种形状,并按照尺寸要求进行切割、研磨、钻孔加工。
<用作弹簧时>
· 与金属弹簧和橡胶缓冲垫相比,具有更高的弹簧常数,且弹簧的回弹力优异。
· 由于能够输出高回弹力,所以尺寸可以做得更小,使用的数量也可以减少。
· 可安装在狭小空间内,能够缩短安装时间,有助于提高生产效率。
<用作模具时>
· 可削减模具制作费用。
· 只需很短的模具磨削时间。
· 对心所需时间,只需1分钟即可。
· 即使用于涂漆钢板或抛光材料的情况下,也不需要做特殊保护。
<用于胀形加工时>
· 与使用液压时相比,具有极佳的作业性。
· 耐久性可达传统橡胶的7倍以上。
<用作机床的缓冲材料时>
· 即使在合成橡胶和树脂材料中,这也是吸震性最好的材料。
· 不会像金属那样生锈,耐久性极佳。
<用作机床的刮片(刮板)、导轨时>
· 具有优异的机械强度和耐磨性,可持久发挥刮擦效果。
聚氨酯橡胶(板材)
要点如下! |
· 请根据用途相应选择形状(圆柱、管材、板材)。 · 请选择尺寸(mm)。 · 请确认硬度(肖氏A)。 [一般为90,但也有低硬度型(70、50)和高硬度型(95)产品,数字越小越软。] 聚氨酯弹簧与螺旋弹簧的比较 ◎:优秀 ○:普通 △:较差 ×:不可 |