欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺母的种类

  • 2023.04.25 09:34:32
  • 米思米
  • 3364

螺母

通过与螺栓组合,用于拧紧固定的内螺纹零件。

螺母的种类

螺纹在内侧的内螺纹。


小知识  关于袋型螺母

标准规格的袋型螺母包括1型(六角部分和头部一体,无螺纹退刀槽)、2型(六角部分和头部一体,有螺纹退刀槽)、3型(六角部分与头部焊接在一起)3种,但是日本国内广泛使用的仅有3型。另外,由于焊接螺母采用2种双面带倒角的六角螺母,因此在规格上称其为3型2类袋型螺母。


螺母的种类


六角螺母1类

1类·单面倒角,螺母高度为螺纹直径的80%。

六角螺母3类

3类·双面倒角,螺母高度为螺纹直径的60%。

螺母的种类螺母的种类

袋型螺母

螺孔未贯穿其外形的螺母。主要用于装饰用途。

常用于游乐场设备等螺栓末端突出会导致危险的使用场景。

蝶形螺母

其形状像蝴蝶的翅膀,用在可以用手拧紧或取下的地方。

 

螺母的种类螺母的种类

小知识  关于垫圈

在使用螺栓或小螺丝时,需要将“垫圈”与“螺母”配合使用,以起到防止松动的作用。防止外螺纹螺栓的头部咬入基材中。

即使表面凹凸不平而导致接触面不稳定,也能牢固固定。

螺母的种类

平垫圈

只有螺丝头的情况下压在表面上的面积较小,可通过添加平垫圈压住较大面积以防止松动。

螺母的种类

内齿/外齿垫圈

内齿用于螺栓和圆头小螺丝,外齿用于沉头小螺丝,用于防止松动。


防松动用

〈内齿〉内齿在内侧切出齿形,以避免损坏外侧物品。

螺母的种类

〈外齿〉外齿可以增大按压安装面的面积。 

螺母的种类


内齿/外齿使用

 

· 用于螺栓时

螺母的种类

· 用于圆头小螺丝时 

螺母的种类

 

弹簧垫圈

可起到缓冲振动的效果。从而防止螺丝松动。


防松动用

螺母的种类

螺母的种类


锥形垫圈

锥形垫圈是C型钢专用的垫圈。


倾斜用

 

与内部形状的5°倾角相匹配。

螺母的种类

锥形垫圈能够以5°的倾角固定部件并防止陷入。

螺母的种类

要点如下!

· 请确认螺纹直径×螺距(mm)

· 请确认螺纹种类(公制螺纹还是英制螺纹)

· 请确认材质。(不锈钢、铁等)

· 请确认使用工具。(扳手、活动扳手等)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities