欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

插头、插座的优点与用途

  • 2023.04.27 17:19:47
  • 米思米
  • 2410

插头、插座

这是用于连接配线与电缆线、以及电缆线之间相互连接的插入式连接器。

插头、插座的优点与用途


优点


·   根据电压区分使用,具有各种不同的形状。


用途


·   作为配电用的连接器而得到广泛应用。

插头、插座的优点与用途


用途/分支电路

15A

20A 配线用断路器

30A

单相100V

带接地极

插头、插座的优点与用途

125V 15A

插头、插座的优点与用途

125V 20A


无接地极

插头、插座的优点与用途

125V 15A

插头、插座的优点与用途

125V 20A


单相200V

带接地极

插头、插座的优点与用途

250V 15A

插头、插座的优点与用途

250V 20A

插头、插座的优点与用途

250V 30A

无接地极

插头、插座的优点与用途

250V 15A

插头、插座的优点与用途

250V 20A

插头、插座的优点与用途

250V 30A

三相200V

带接地极

插头、插座的优点与用途

250V 15A

插头、插座的优点与用途

250V 20A

插头、插座的优点与用途

250V 30A

无接地极

插头、插座的优点与用途

250V 15A

插头、插座的优点与用途

250V 20A

插头、插座的优点与用途

250V 30A

· 插头、插座的优点与用途 的2个插入孔尺寸相同,在区分接地极时,请予以注意。

· 以粗线标注的符号表示作为接地极使用。

· 此表显示了标准插座选择的示例。

· 使用表中未列出的插座时,请注意不要误用其他插座[请选择日本相关法律法规、JIS C 8303(接线用插头连接器)或相关行业规范中所规定的适当产品]。


小知识  电气施工规定

· 配线器具被指定为特定电气用品,必须由经过政府认证的检测机构进行合格检验,取得合格证书,并贴上规定的标志。(PSE标记)


对于有极性或接地极的插座

对于有极性的插座,必须将接地侧电线正确连接到设备的接地侧插座刀片,并将电压侧电线正确连接到电压侧插座刀片。

接地电线必须正确连接到插座的接地极以及接地端子。

插头、插座的优点与用途


【注意事项】

为确保实现高可靠性连接,建议在接线时使用适当的压接端子。


要点如下!

· 请确认电流(A)、电压(V)。

· 请确认插头、插座形状。

· 请确认适用的电线。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities