欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂装工程

  • 2023.05.05 13:12:06
  • 米思米
  • 1400

 为了形成涂膜,必须使用涂料。正如后面将详细讲解的那样,涂料通常是一种流动的液体,正是利用这种特性,将其涂布在需要涂布的表面(以下简称为涂布表面)。涂布方法多种多样。

 为了形成具有预期性能的涂膜,与其他任何表面处理一样,在涂膜和涂布表面之间必须没有油、灰尘或铁锈等异物,在涂布前必须进行预处理。为了使涂膜牢固地附着在基材上,必须根据基材表面的特性来确定作为涂膜构成要素的聚合物配向。因此,分子能够自由运动的液态更为有利。这就是为什么当今所使用的涂料大部分是液体。

 涂装工程的流程如下所示。

(1)预处理

 去除涂布面的油、污垢、锈斑、异物等,将表面清理干净。脱脂、酸洗就是属于此类处理。还可根据要求进行磨光、喷砂等机械研磨处理,或是进行磷化等化学转换处理,以提高涂膜的附着力和耐腐蚀性。

(2)涂料调配

 调整涂料,使其所具备的流动性与该涂料所采用的涂装方法相匹配。此外还可进行颜色调整以确保达到目标色泽。如果是多组分涂料,则需要分别将主剂、固化剂、促进剂等的占比调整至适当比例。

(3)将涂料涂布到涂装面上

 可采用的涂装方法包括刷涂、喷涂、无气喷涂、热喷涂、静电喷涂、电泳涂装等。

(4)涂膜干燥

 让涂料硬化成为涂膜。具有流动性的涂料薄膜转变为具有粘弹性的固体的过程,称为干燥。这是一个从溶胶到凝胶的变化过程。涂料的干燥机制因涂料的类型和成分而异,通常包括冷却固化、蒸发干燥、氧化干燥、聚合干燥、融合干燥以及这些机制的组合运用。

(5)后处理

 如有必要,作为对干燥后涂膜的后处理,还可对面漆(底漆)表面进行抛光。

(6)多层涂布

 可根据目的,进行多次涂布。例如底漆、中层涂层、表层涂层等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities