欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

缓蚀剂(防腐蚀法)

  • 2023.06.15 09:20:39
  • 米思米
  • 1701

 在诸如化工设备冷却系统等范围有限的环境中,可通过适量添加缓蚀剂防止金属腐蚀。缓蚀剂在水、酸、湿气等有水存在的环境中能够有效发挥作用,其主要对象金属是钢材。有时也会用于铜和铜合金,但与用于钢材相比,其用量极少。

 缓蚀剂抑制腐蚀的机理因缓蚀剂的种类而异,大体上可分为以下3种。

(1)钝化剂

 钝化剂是一种用于添加到腐蚀性环境中,通过促进钝化实现防腐蚀的目的。钢在水中具有钝化的特性,但在含有空气的普通水中不会发生钝化,只有在存在强氧化剂的情况下才会开始形成钝化膜。这类缓蚀剂中的典型产品,是铬酸盐和亚硝酸盐。

 将这些缓蚀剂以50~100ppm的比例添加到循环冷却水中,当利用冷却塔散热时,一部分冷却水蒸发,利用汽化潜热进行冷却。

 但近年来,由于冷却塔的飞沫飞溅、废液处理等环境问题,铬酸盐已不再使用。

(2)在铁表面形成防腐蚀层

 铁表面的缓蚀剂本身或缓蚀剂与水中成分结合后形成的薄膜,起到防止腐蚀的作用。当向聚合磷酸盐或膦酸盐中加入水时,其自身虽然能够很好地溶于水,但它们会与水中存在的钙离子或单独加入的锌离子等结合,在铁表面形成不溶性薄膜。与钝化涂层的不同之处在于,钝化膜是厚且具备多孔性的氢氧化物或氧化物,可通过阻止水中的溶解氧扩散到铁表面而防止出现腐蚀。这些产品已取代铬酸盐成为开放式循环冷却水的主要腐蚀抑制剂。

(3)吸附在铁表面成膜

 吸附在铁的表面,并通过与这些分子形成薄膜以防止腐蚀。典型的例子是有机胺。有机胺的含氮部分(极性部分)会吸附在钢材表面,另一个非极性部分位于外部,从而形成防水结构。当这种吸附层覆盖在铁表面时,会整体带正电荷,因此常将其添加到酸洗液中作为抑制剂(溶解抑制剂)使用。

缓蚀剂(防腐蚀法)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities